You probably do not come from: Finland. If necessary, change to:United States
  1. Paineanturit sovelluksittain
  2. Vesipohjaiset aineet

Paineanturit vesipohjaisille aineille

Anturiperhe Painealue Signaali Visualisointi Huomioitavia seikkoja

PN
-1…600 bar • Lähetin
• Kytkin
• IO-Link
• Numeronäyttö
• Tilanosoitus-LED
• 2-värinäyttö
• 4…20 mA / 0…10 VDC skaalattava analogialähtö

PG24
-1…400 bar • Lähetin
• Kytkin
• Numeronäyttö
• Tilanosoitus-LED
• Analoginen / digitaalinen näyttö
• 4…20 mA / 20…4 mA skaalattava analogialähtö
• Laajennettu mittausalue 600 bar saakka

PA
-1…600 bar Lähetin • 4…20 mA / 0…10 VDC kiinteä analogialähtö
• Suojausluokka P68 / IP69K

P
S

0…1 bar
Lähetin • 4…20 mA
• Suojausluokka IP68