- Tärinäanturi IO-Link-liitännällä
- IO-Linkin edut
IO-Link -tärinädiagnostikan edut
Koneen korkeampi käyttöaste, alemmat kunnossapitokustannukset
IO-Link teknologia helpottaa tärinäanturin käyttöönottoprosessia ja sen integrointia jo olemassa oleviin ohjausalustoihin tai korkeamman tason IT-järjestelmiin. Prosessi-, parametri- ja diagnostiikkadata siirretään suojaamattomien standardikaapeleiden kautta digitaalisena ja ilman häviöitä IO-Link -masteriin, mistä se välitetään edelleen korkeamman tason järjestelmiin. Tämän ansiosta voit helposti parantaa koneiston käyttöastetta, alentaa kunnossapito- ja huoltokustannuksia ja parantaa laitteiston ja prosessin laatua pitkällä tähtäimellä.
IO-Linkin edut, yhteenveto:
- Helppo integrointi teollisiin Ethernet-järjestelmiin, ohjauskeskuksia tai laajaa kaapelointia ei tarvita
- Prosessi-, tapahtuma- ja diagnostiikkadatan saumaton siirto
- Antureiden etäparametrointi IT-verkon kautta
Kattava taajuusanalyysi uhkaavien vaurioiden varhaiseen tunnistamiseen
VVB tunnistaa samanaikaisesti tunnuslukuarvot v-RMS, a-RMS, a-Peak, Crest-kerroin ja lämpötila, jotka ovat kaikki mahdollisten koneongelmien indikaattoreita. Värähtelynopeusarvo v-RMS on standardisoitu normissa ISO 10816 ja se indikoi sitä energiaa, joka koneeseen kohdistuu.
Laakerivauriot, hiertymisprosessit, hankaus tai kavitaatio aiheuttavat korkea-taajuuksisia ja matalaenergisiä värinöitä erityisesti kehittyvän vaurion alkuvaiheessa. Ne eivät sisälly ISO-normissa määritettyyn taajuusalueeseen ja vaikuttavat v-RMC -arvoon vasta sitten, kun vauriot ovat edenneet pidemmälle. Tässä kohdassa tärinäkiihtyvyyden huippu- (a-peak) ja tehollisarvot (a-RMS) ovat hyödyllisempiä, koska ne muuuttuvat tällaisten vaurioiden ansiosta aikaisin ja vauriot voidaan havaita ajoissa.
Yksityiskohtainen vika-analyysi raakadatan tallennuksen ansiosta
Tunnusluvut yksin eivät riitä? Haluaisit suorittaa syvällisemmän vaurioanalyysin?
Anturi voi halutessasi tai binäärilähdössä tietyn tapahtuman aktivoimana välittää sinulle dataa BLOB-objektina (binary large object). Näihin päästään helposti käsiksi myös IO-Linkin kautta. BLOB-objektin tallennusjakso kestää 4 s. Sisäisen tallennuksen jälkeen järjestelmä lähettää dataa usean minuutin ajan (Riippuen COM2:sta tai COM3:sta) korkeamman tason järjestelmiin.
Kone käyttötuntilaskuri
Haluaisitko saada selville koneesi todellisen käyttötuntimäärän?
VVB-anturin avulla tämä voidaan tehdä silmänräpäyksessä. Se valvoo koneen käyttöaikaa v-RMS -parametrin avulla. Kaikki, mitä sinun pitää tehdä, on konfiguroida raja-arvo anturissa. Kun v-RMS ylittää raja-arvon, ylittynyt aika kumuloituu. Lisäksi laskuri laskee, montako kertaa raja-arvo on ylitetty. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen koneen työjakso voidaan havaita epäsuorasti anturin avulla. Anturi voi lähettää molemmat tunnusarvot milloin tahansa ohjausjärjestelmään tai korkeamman tason IT-järjestelmään.