- Η ifm με μια ματιά
- Στρατηγική
Βασικά στοιχεία σχετικά με την εταιρική μας στρατηγική
Τεχνολογία για όλους
Σαφής εστίαση στην ανάπτυξη έξυπνων προϊόντων για όλους
- Ιδιαίτερα πολύπλοκες λύσεις αναθεωρημένες και περιορισμένες στα βασικά
- Πάνω από 1.210 ενεργά διπλώματα ευρεσιτεχνίας
- 1.530 εργαζόμενοι στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης
- Πάνω από το 10% του κύκλου εργασιών επενδύεται στην έρευνα & ανάπτυξη
- Εγκαταστάσεις ανάπτυξης και παραγωγής σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία
- Βραβευμένα προϊόντα – Ευφυείς λύσεις με εύκολο χειρισμό και καινοτόμο σχεδιασμό
Παγκόσμιας κλάσης εφοδιαστική αλυσίδα
Χρησιμοποιούμε την εφοδιαστική αλυσίδα μας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους πελάτες μας
- 160.000 πελάτες παγκοσμίως
- 1,3 εκατομμύρια παραγγελίες ετησίως με ακρίβεια παράδοσης 99%
- 97% διαθεσιμότητα προϊόντος τη ζητούμενη από τον πελάτη ημερομηνία
- Παγκόσμια ταχεία παράδοση με παράδοση αυθημερόν
- 28 κέντρα logistics παγκοσμίως
- Άνετη επιλογή παραγγελίας 24/7 στο διαδικτυακό κατάστημα της ifm
Επικέντρωση στον πελάτη
Βοηθάμε τους πελάτες μας να εξασφαλίζουν και να επεκτείνουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα
- Εμπεριστατωμένη ενημέρωση από 2.000 συμβούλους μηχανικούς πωλήσεων της ifm – παγκοσμίως
- Τεχνική υποστήριξη online όπως και επιτόπου από ειδικούς εφαρμογών της ifm
- Σε περισσότερες από 150 χώρες παγκοσμίως, οι πελάτες της ifm υποστηρίζονται από ανεξάρτητες εταιρείες πωλήσεων ή εμπορικούς συνεργάτες
- Παροχή εμβριθών συμβουλών στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0 – προϊόντα, υπηρεσίες, λογισμικό
- Εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών βιομηχανιών
Συνεργασία εμπιστοσύνης
Αναπτύσσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης σε στενή επαφή με συναδέλφους, πελάτες και συνεργάτες, σε όλο τον κόσμο
- Εγγύηση 5 ετών για τα προϊόντα ifm
- Πιστοποίηση δεοντολογικών εμπορικών πρακτικών σύμφωνα με το SMETA
- Πιστοποίηση όλων των εγκαταστάσεων παραγωγής σύμφωνα με τα πρότυπα DIN ISO 9001, DIN ISO 14001, ISO 27001
- Εθνικές και διεθνείς εγκρίσεις όπως πιστοποίηση ATEX, EHEDG, FDA, ecolab, EN 62061, EN ISO 13849-1, έγκριση τύπου E1 και πολλές άλλες ...