You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Ηλεκτροκίνηση
  2. Σταθμός ανταλλαγής μπαταριών

Σταθμός αλλαγής μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα

Οδηγός εφαρμογής και επιλογής προϊόντων

Ασφαλέστερο, ευκολότερο και πιο έξυπνο

Με την ταχεία ανάπτυξη των νέων ενεργειακών τεχνολογιών, όλο και περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα εμφανίζονται στη ζωή μας. Εν τω μεταξύ, το ζήτημα του ενεργειακού εφοδιασμού για Οχήματα Νέας Ενέργειας (πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα, plug-in υβριδικά και οχήματα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου) γίνεται πιο πιεστικό.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν στόχο την επίλυση του ζητήματος της ενεργειακής αναπλήρωσης των ηλεκτρικών οχημάτων με ασφάλεια, εύκολα και έξυπνα. Ο σταθμός αλλαγής μπαταριών είναι μία καλή λύση. Με την τεχνολογία αλλαγής μπαταριών, η αλλαγή μπαταρίας μπορεί να ολοκληρωθεί για τα οχήματα μέσα σε πέντε λεπτά, εξοικονομώντας περισσότερο χρόνο για τους πελάτες. Χάρη στην ενοποιημένη τυπική λειτουργία φόρτισης, ο σταθμός αλλαγής μπαταριών μπορεί επίσης να εξασφαλίζει μία ασφαλέστερη και πιο ελεγχόμενη διαδικασία φόρτισης και να εγγυάται τη βέλτιστη απόδοση της μπαταρίας.

Ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές ηλεκτρονικών αισθητήρων στον τομέα του αυτοματισμού εργοστασίων, η ifm συνεργάζεται στενά με μεγάλους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Για να προσφέρουμε στους πελάτες προϊόντα υψηλής ποιότητας, τηρούμε πρωτίστως την αρχή της ποιότητας και παρέχουμε εγγύηση 5 ετών για κάθε καταγεγραμμένο προϊόν. Εξυπηρετούμε και διατηρούμε πάντα στενή επαφή με τους πελάτες μας σύμφωνα με το σύνθημά μας «ifm - Κοντά σας»!


Εφαρμογές

Εφαρμογές

Ανίχνευση εισόδου & εξόδου και ασφάλειας οχημάτων

Κοινά προβλήματα και τεχνικές δυσκολίες

Όταν το όχημα εισέλθει στον σταθμό αλλαγής μπαταριών, η κάτω πλάκα κάλυψης του σταθμού αλλαγής μπαταριών ανοίγει για να ξεκινήσει η διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης της μπαταρίας. Σε αυτό το σημείο, εάν το προσωπικό, ζώα, κτλ., εισέλθουν στον σταθμό αλλαγής μπαταριών ή εάν το προσωπικό ανοίξει την πόρτα του οχήματος και βγει έξω, προκαλείται παρέμβαση στη διαδικασία αλλαγής της μπαταρίας και μπορεί να προκληθεί η είσοδος ξένων αντικειμένων στον εξοπλισμό με αποτέλεσμα σοβαρά ατυχήματα που βλάπτουν την προσωπική ασφάλεια. Σε αυτή την περίπτωση, είναι ιδιαίτερα σημαντική η αποφυγή της εμφάνισης τέτοιου είδους προβλημάτων.

Λύσεις της ifm

Οπτική κουρτίνα ασφαλείας της σειράς OY

  • Περιοχή προστασίας ασφαλείας έως 1,8 m
  • Εάν το προσωπικό ή άλλα αντικείμενα εισέλθουν στον σταθμό αλλαγής μπαταριών, μπορεί να αντιδράσει γρήγορα εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη διαδικασία αλλαγής μπαταρίας
  • Το προϊόν πληροί τις κατηγορίες ασφαλείας 2 και 4 σύμφωνα με το IEC 61496
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες θέσεις του σταθμού αλλαγής μπαταριών, πολλαπλά μήκη και αναλύσεις διαθέσιμα
  • Μικροί αισθητήρες ασφαλείας μπορούν προαιρετικά να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρικό εξοπλισμό, όπως πόρτες πινάκων ελέγχου

Ρελέ ασφαλείας G1502S

  • Μπορεί να αναστείλει γρήγορα τη λειτουργία του εξοπλισμού για να αποτρέψει πιθανούς κινδύνους
  • Πολλαπλές προαιρετικές μέθοδοι λειτουργίας εγγυώνται μέγιστη ευελιξία και άνετη λειτουργία επιτόπου
  • Λειτουργίες αυτοεπιτήρησης και προστασία από βραχυκύκλωμα

Εντοπισμός θέσης τροχού και ένδειξη τοποθέτησης αμαξώματος οχήματος

Κοινά προβλήματα και τεχνικές δυσκολίες

Όταν το όχημα σταματήσει εντελώς, το συρόμενο κάλυμμα μετακινεί τους τροχούς στην αντίστοιχη θέση. Σε αυτό το σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντική η αξιόπιστη ανίχνευση της θέσης των τροχών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης στη θέση των τροχών, η αναγκαστική κίνηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο όχημα, ακόμα και να καταστρέψει τον μηχανικό εξοπλισμό στον σταθμό αλλαγής μπαταριών.

Επιπλέον, σε διάφορους τύπους σταθμών αλλαγής μπαταριών είναι δύσκολη η σταθερή ρύθμιση της θέσης του αμαξώματος με βάση αποκλειστικά τα μηχανικά εξαρτήματα όταν το όχημα είναι βαρύ και μεγάλο. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχεται αξιόπιστη καθοδήγηση στον οδηγό.

Λύσεις της ifm

Φωτοκύτταρο ανάκλασης της σειράς O6P7

  • Το μέγεθος του σημείου μπορεί να φτάσει σε επίπεδο χιλιοστών
  • Σε στενούς χώρους, μπορεί να εγκατασταθεί σε θέσεις όπου οι παραδοσιακοί φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες κόκκινου φωτός δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιόπιστη ανίχνευση της παρουσίας ελαστικών
  • Λέιζερ προστασίας κατηγορίας 1 για εύκολη εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας
  • Λειτουργία IO-link για παροχή πληροφοριών απόστασης σχετικά με το ανιχνευμένο αντικείμενο σε πραγματικό χρόνο

O3R222 + OVP800, κάμερα 2D/3D

  • Εξοπλισμένη με κάμερες 2D και 3D TOF, αυτή η μονάδα μπορεί να αναγνωρίσει πινακίδες κυκλοφορίας ή άλλες πληροφορίες οχημάτων για αρχειοθέτηση και καταγραφή, διασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα της διαδικασίας αλλαγής μπαταρίας
  • Η κάμερα 3D μπορεί να βοηθήσει στη βαθμονόμηση των μηχανικών δομικών αποκλίσεων που προκαλούνται από διαφορές στα μοντέλα των οχημάτων, υποστηρίζοντας τη στάθμευση των οχημάτων και εντοπίζοντας τη βέλτιστη θέση λειτουργίας της μπαταρίας
  • Ακρίβεια τοποθέτησης σε επίπεδο εκατοστών

Τοποθέτηση οχήματος μεταφοράς και αναγνώριση τοποθέτησης μπαταρίας

Κοινά προβλήματα και τεχνικές δυσκολίες

Τις ημέρες με βροχή ή χιόνι, μπορεί να υπάρχει λάσπη και νερό στο κάτω μέρος του οχήματος. Μία πρόκληση του σταθμού αλλαγής μπαταριών είναι να διασφαλίζεται η αξιόπιστη ανίχνευση αισθητήρα σε τέτοιες συνθήκες. Ταυτόχρονα, η θερμοκρασία περιβάλλοντος σε ψυχρές περιοχές μπορεί να φτάσει τους -40°C, επομένως η αξιοπιστία του αισθητήρα είναι μία από τις βασικές τεχνικές απαιτήσεις. Επιπλέον, οι μπαταρίες έχουν μία ποικιλία διαφορετικών χρωμάτων περιβλήματος ή υλικών, τα οποία απαιτούν τοποθέτηση μέσω φωτοηλεκτρικών προϊόντων σε συγκεκριμένα σημεία.

Λύσεις της ifm

Επαγωγικός αισθητήρας τύπου K=1

  • Για αλουμίνιο ή άλλα μεταλλικά υλικά, δεν υπάρχει εξασθένηση στην εμβέλεια ανίχνευσης
  • Ο βαθμός προστασίας IP67/IP68/IP69K εξασφαλίζει αξιόπιστη χρήση του προϊόντος σε σκληρές συνθήκες που περιλαμβάνουν λασπωμένο ή βρόχινο νερό
  • Η θερμοκρασία λειτουργίας του προϊόντος είναι -40 °C έως 85 °C, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη χρήση σε διάφορες χώρες και περιοχές
  • Αξιόπιστη αναγνώριση μπαταριών από διάφορα υλικά

Φωτοκύτταρο διάχυσης της σειράς O6T/H

  • Η σειρά O6H3 προσφέρει βαθμό προστασίας IP67/IP68/IP69K που εξασφαλίζει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία του αισθητήρα σε σκληρές συνθήκες
  • Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του περιβλήματος, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον περιορισμένου χώρου
  • Πολλαπλά προαιρετικά εύρη μέτρησης για την κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων στο πεδίο

Τοποθέτηση μπαταρίας και μέτρηση φυσιγγίου μπαταρίας

Κοινά προβλήματα και τεχνικές δυσκολίες

Οι μπαταρίες κυκλοφορούν σε διάφορα σχέδια και με περιβλήματα από διάφορα υλικά (π.χ. ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο) σε διάφορα χρώματα. Εάν η γωνία κλίσης είναι μεγάλη κατά τον εντοπισμό θέσης της μπαταρίας, η σταθερή ανίχνευση της θέσης της μπαταρίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται συνεχώς η θέση του οχήματος μεταφοράς για να ελέγχονται οι αλλαγές στην ταχύτητα κατά την κίνηση του οχήματος μεταφοράς. Εκτός αυτού, απαιτείται μία σταθερή και οικονομικά αποδοτική λύση.

Λύσεις της ifm

Αισθητήρας απόστασης λέιζερ της σειράς OGD με βάση την αρχή λειτουργίας της τεχνολογίας PMD

  • Συμπαγής σχεδιασμός και πολλαπλές μέθοδοι εγκατάστασης
  • Σταθερή μετάδοση πληροφοριών για τη θέση της μπαταρίας, ανεπηρέαστη από τη γωνία πρόσπτωσης ή το χρώμα και σταθερή επιτήρηση της θέσης της μπαταρίας
  • Ο αισθητήρας διαθέτει οθόνη και κουμπιά για ακριβείς ρυθμίσεις σημείου μεταγωγής
  • Παρέχεται με λειτουργία IO-Link για κάλυψη των επιτόπιων απαιτήσεων της εφαρμογής
  • Πολλαπλά προαιρετικά εύρη μέτρησης, σταθερός και αξιόπιστος

Επαγωγικός αισθητήρας της σειράς NT

  • Ανιχνεύει με ασφάλεια τη θέση του οχήματος μεταφοράς
  • Ο βαθμός προστασίας IP67/IP68/IP69K εξασφαλίζει αξιόπιστη και μακροπρόθεσμη χρήση σε σκληρές συνθήκες
  • Πολλαπλές μέθοδοι καλωδίωσης με προαιρετικά μεγέθη για την κάλυψη των αναγκών εγκατάστασης σε διάφορες θέσεις
  • Η θερμοκρασία λειτουργίας του προϊόντος είναι -40 °C έως 85 °C, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη χρήση σε διάφορες χώρες και περιοχές

Επιτήρηση κατάστασης ψυκτικού και εσωτερικής στάθμης πλήρωσης βρόχινου νερού

Κοινά προβλήματα και τεχνικές δυσκολίες

Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, το σύστημα ψύξης της μπαταρίας ισχύος πρέπει να συνδεθεί με την μπαταρία για να ανακυκλώσει το εσωτερικό ψυκτικό της μπαταρίας, διασφαλίζοντας ότι η μπαταρία τροφοδοσίας διατηρεί σταθερή θερμοκρασία κατά τη διαδικασία φόρτισης. Εάν διαπιστωθεί ότι το ψυκτικό στον σταθμό αλλαγής μπαταριών είναι ανεπαρκές, πρέπει να αναπληρωθεί έγκαιρα. Ταυτόχρονα, η πίεση του ψυκτικού στον σταθμό αλλαγής μπαταριών πρέπει να είναι υψηλότερη από την πίεση του ψυκτικού στο όχημα κατά την ψύξη της μπαταρίας για να αποφεύγεται η ανεπάρκεια ψυκτικού λόγω συχνής αλλαγής μπαταρίας.

Η ανίχνευση της εσωτερικής συσσώρευσης νερού στον σταθμό αλλαγής μπαταριών είναι επίσης πολύ σημαντική, επομένως πρέπει να ελέγχεται εάν το βρόχινο νερό στο φυσίγγιο μπαταρίας έχει απομακρυνθεί πλήρως για να αποφεύγονται εσωτερικά ηλεκτρικά βραχυκυκλώματα και να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η αξιοπιστία της μπαταρίας στον σταθμό αλλαγής μπαταριών.

Λύσεις της ifm

Αισθητήρας στάθμης πλήρωσης της σειράς LT

  • Ανιχνεύει αξιόπιστα τη στάθμη πλήρωσης ψυκτικού, πολλαπλά προαιρετικά μήκη
  • Μετρά τη θερμοκρασία του ψυκτικού ενώ μετράει συνεχώς τη στάθμη πλήρωσης του υγρού, χωρίς να έχουν εγκατασταθεί πρόσθετοι αισθητήρες θερμοκρασίας
  • Εξοικονομεί χώρο και μειώνει το κόστος εγκατάστασης

Αισθητήρας πίεσης της σειράς PN/PT

  • Εξασφαλίζει έγκαιρο έλεγχο ανατροφοδότησης της κατάστασης πίεσης ψυκτικού μέσω της γρήγορης απόκρισης πίεσης

Αισθητήρας ροής της σειράς SV

  • Μετρά αξιόπιστα τη ροή του ψυκτικού

Αισθητήρας ροής της σειράς LI5

  • Ανιχνεύει αξιόπιστα τις στάθμες πλήρωσης
  • Αξιόπιστη λειτουργία ακόμα και σε περίπτωση λάσπης ή άλλων προσκολλήσεων
  • Διατίθενται πολλά μήκη και προαιρετικά αξεσουάρ εγκατάστασης
  • Μία φωτεινή ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει με σαφήνεια την κατάσταση λειτουργίας του αισθητήρα

Σύστημα επιτήρησης θερμοκρασίας και υγρασίας / τροφοδοσίας τάσης στον πίνακα ελέγχου

Κοινά προβλήματα και τεχνικές δυσκολίες

Ο σταθμός αλλαγής μπαταριών εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο, το οποίο σημαίνει επίσης ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες συνθήκες. Για να εξασφαλίζεται η σταθερή λειτουργία του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων στον ηλεκτρικό πίνακα, είναι ιδιαίτερα σημαντική η επιτήρηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας στον πίνακα.

Ταυτόχρονα, διάφοροι αισθητήρες στην εγκατάσταση απαιτούν τροφοδοσία τάσης 24 V. Τα σταθερά και αξιόπιστα εξαρτήματα τροφοδοσίας τάσης και προστασίας κυκλώματος εγγυώνται την κανονική λειτουργία τους.

Λύσεις της ifm

Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας της σειράς LDH

  • Επιτηρεί τη θερμοκρασία και την υγρασία σε πραγματικό χρόνο για να εξασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και σέρβις του εξοπλισμού στον ηλεκτρικό πίνακα
  • Εύκολη εγκατάσταση με βίδα ή ράγα οδήγησης και M12, διαθέσιμο για χρήση αμέσως μετά την εγκατάσταση
  • Για την επικοινωνία δεδομένων χρησιμοποιούνται αναλογικά σήματα ή IO-Link

Παλμοτροφοδοτικό της σειράς DN

  • Μικρό σε μέγεθος για εξοικονόμηση χώρου εγκατάστασης
  • Υψηλή απόδοση μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας, οικολογικό και με εξοικονόμηση ενέργειας
  • Η προστασία από βραχυκύκλωμα και η αντοχή στην υπερφόρτωση διασφαλίζουν την ηλεκτρική ασφάλεια

Ηλεκτρονικός διακόπτης κυκλώματος της σειράς DF

  • Εγγυάται την ασφάλεια του κυκλώματος πιο αποτελεσματικά
  • Απενεργοποιεί γρήγορα το κύκλωμα σε περίπτωση βραχυκυκλώματος
  • Επίσης μετρά το ρεύμα και την τάση σε κάθε κανάλι μέσω IO-Link

Επιτόπια μονάδα καλωδίωσης και σύνδεσης

Κοινά προβλήματα και τεχνικές δυσκολίες

Στον σταθμό αλλαγής μπαταριών είναι εγκατεστημένη μία ποικιλία διαφόρων τύπων αισθητήρων. Εάν στον ηλεκτρικό πίνακα πρέπει να συνδεθούν αισθητήρες και διάφορες μονάδες εισόδου σήματος, αυτό συνεπάγεται πολύπλοκη καλωδίωση στον πίνακα και εξαιρετικά υψηλό κόστος συντήρησης σε μεταγενέστερο στάδιο. Μόνο μέρος των πληροφοριών των αισθητήρων μπορεί να διαβαστεί ακόμα και αν χρησιμοποιείται μονάδα καλωδίωσης τύπου διαύλου. Η ανάγνωση και η καταγραφή περισσότερων πληροφοριών αισθητήρων, εάν απαιτείται από τους πελάτες, αποδεικνύεται δύσκολη.

Λύσεις της ifm

Κύρια μονάδα IO-Link της σειράς AL1

  • Λαμβάνει περισσότερες πληροφορίες από τον αισθητήρα και αποδεσμεύει το πλήρες δυναμικό του αισθητήρα
  • Το ψηφιακό σήμα χρησιμοποιείται για να εξασφαλίζεται εύκολη επιτόπια καλωδίωση και για να διαβάζονται όλα τα δεδομένα του αισθητήρα
  • Βαθμός προστασίας IP65/IP66/IP67, απευθείας χρήση επιτόπου, απλή καλωδίωση, εξοικονόμηση χώρου στον πίνακα
  • Χρησιμοποιείται με αισθητήρα IO-link για την εφαρμογή προληπτικής συντήρησης και την ποσοτικοποίηση της γήρανσης του εξοπλισμού
  • Παρέχεται με τεχνολογία διαδρομής Y για απευθείας αποστολή των παραμέτρων αισθητήρα και των δεδομένων στο cloud, για απομακρυσμένη διαχείριση σε πραγματικό χρόνο του σταθμού αλλαγής μπαταριών

Υποτελής μονάδα IO-Link σειράς AL2

  • Ευέλικτος καθορισμός DI/DO 16 θυρών
  • Εύκολη σύνδεση με διάφορους τύπους αισθητήρων μεταγωγής
  • Τα δεδομένα και τη τροφοδοσία τάσης μεταδίδονται μέσω μη θωρακισμένου καλωδίου σύνδεσης
  • Βαθμός προστασίας IP65/IP67 για εξωτερικό περιβάλλον εγκατάστασης
  • Ο ενεργοποιητής τροφοδοτείται ανεξάρτητα, το οποίο συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ηλεκτρικής απομόνωσης