• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Ηλεκτροκίνηση

Finger push e-mobility start button

Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια τη μεγαλύτερη μετάβαση εδώ και πολύ καιρό. Ο συμβατικός κινητήρας εσωτερικής καύσης ανταγωνίζεται την υβριδική τεχνολογία και την ηλεκτροκίνηση. Οι τρέχουσες προβλέψεις κορυφαίων συμβούλων επιχειρήσεων υποδεικνύουν μία ισχυρή ανάπτυξη για τα ηλεκτρικά οχήματα. Το ποσοστό των οχημάτων που λειτουργούν με μπαταρία προβλέπεται να φτάσει περίπου το 59% έως το 2035.

Θέματα στο επίκεντρο


Μπαταρία

Ηλεκτροκινητήρας

Ανακύκλωση

Υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου

Τεχνολογία φόρτισης

Η ifm εστιάζει επί του παρόντος και μακροπρόθεσμα σε πέντε τομείς της ηλεκτροκίνησης. Η παραγωγή μπαταριών ιόντων λιθίου και η κατασκευή ηλεκτροκινητήρων είναι πρωταρχικής σημασίας, ενώ ζητήματα που σχετίζονται με την τεχνολογία φόρτισης, την ανακύκλωση μπαταριών και την κατασκευή κυψελών καυσίμου παρακολουθούνται μακροπρόθεσμα.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι το βασικό στοιχείο ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Για να είναι σε θέση να αντέχουν την πίεση του ανταγωνισμού και να εξασφαλίζουν βιώσιμη επιτυχία, οι κατασκευαστές μπαταριών καθώς και οι εταιρείες κατασκευής μηχανών και μηχανικών συστημάτων πρέπει να βελτιστοποιούν τις διαδικασίες τους όπου είναι εφικτό.

 

Η ifm προσφέρει μια ποικιλία λύσεων για αυτό

Διαθεσιμότητα συστήματος
Με τα συστήματά μας για ανάλυση κραδασμών και επακριβή μεταφορά ψηφιακών δεδομένων μέσω IO-Link γνωρίζετε πάντα τις ανάγκες συντήρησης της εγκατάστασής σας. Σχεδιάστε μακροπρόθεσμα τη συντήρηση και ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο απρόβλεπτων χρόνων διακοπής λειτουργίας. Από αισθητήρες και υποδομές έως αξιολόγηση δεδομένων με υποστήριξη IT, σας προσφέρουμε τα πάντα από μία μόνο πηγή.
Απόδοση
Κάμερα 3D, αισθητήρας απόστασης ή αισθητήρας θέσης και πολλά άλλα: Σας προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων για να αυτοματοποιήσετε και, πάνω από όλα, να ψηφιοποιήσετε αποτελεσματικά τα βήματα εργασίας και τις μεταβάσεις στην εγκατάστασή σας. Χάρη στην απρόσκοπτη τεχνολογία επικοινωνίας IO-Link, αυτό είναι εφικτό ακόμη και σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να διατηρείτε υψηλά τα αριθμητικά μεγέθη της παραγωγής σας και, ιδανικά, να τα βελτιώνετε ακόμα περισσότερο.
Ποιότητα
Η ποιότητα του τελικού προϊόντος είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής κάθε επιμέρους σταδίου επεξεργασίας με επακριβή λεπτομέρεια. Οι λύσεις μας για την επιτήρηση της κατάστασης σας βοηθούν να παρακολουθείτε συνεχώς τη συνολική εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και των εξαρτημάτων του. Αυτό καθιστά δυνατό τον εντοπισμό σε πρώιμο στάδιο των ανισορροπιών, της φθοράς σε εργαλεία και άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα και να τους εξαλείψουν.

Λάβετε εξατομικευμένες συμβουλές από το εξειδικευμένο προσωπικό μας

Συντελούμε στην επιτυχία του έργου σας.

Προκαλέσαμε το ενδιαφέρον σας; Απλά, επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο υλοποίησης. Η ομάδα πωλήσεων συστημάτων της ifm ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας και σας υποστηρίζει από την αρχή - με στρατηγικές συμβουλές, ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων λογισμικού και υλικού και εφαρμογή τους καθώς και με περαιτέρω υπηρεσίες.