You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States

Αποτελεσματική επιτήρηση πεπιεσμένου αέρα με έξυπνους αισθητήρες ροής

Παρακολουθείτε τα συστήματα πεπιεσμένου αέρα που διαθέτετε; Ανακαλύψτε έναν εύκολο τρόπο εξοικονόμησης πολλής ενέργειας!

Είστε σίγουροι ότι ο αέρας δεν έχει εξαντληθεί στην εγκατάστασή σας;
Η ανταγωνιστικότητα μιας εταιρείας σχετίζεται άμεσα με την ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων και των συστημάτων της.Η παραγωγή και διανομή πεπιεσμένου αέρα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή ενεργειακού κόστους. Η αποτελεσματική επιτήρηση και ο εντοπισμός των διαρροών αποτελούν βασικά μέρη της ενεργειακής παρακολούθησης και προσφέρουν οφέλη όσον αφορά το μειωμένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, τη βιώσιμη παραγωγή και την επιλεξιμότητα για θεσμοθετημένη χρηματοδότηση. Η εξοικονόμηση ενέργειας επιτρέπει επίσης ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσω του μειωμένου κόστους παραγωγής.

Ο πεπιεσμένος αέρας δεν είναι δωρεάν
Οι μη ανιχνεύσιμες διαρροές σε ενώσεις, σημεία σύνδεσης ή μη λειτουργικά εξαρτήματα μπορούν να προκαλέσουν εξαιρετικά υψηλό κόστος κάθε χρόνο. Η παραγωγή πεπιεσμένου αέρα μπορεί να αντιπροσωπεύει πάνω από το 30% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μιας βιομηχανικής εγκατάστασης. Θα θέλατε να μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς από πρακτική άποψη; Με μικρές επενδύσεις και κρατική χρηματοδότηση μπορείτε να εξασφαλίσετε μόνιμη και απλή εξοικονόμηση ενέργειας και να καταστήσετε εφικτή τη συντήρηση των εγκαταστάσεων σας βάσει συνθηκών. Μαζί με τους ειδικούς μας μπορείτε να βρείτε την κατάλληλη λύση για την παραγωγή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας:

Ανακαλύψτε τώρα τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας

Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα της αποτελεσματικής επιτήρησης του πεπιεσμένου αέρα με την ifm. Στην αίθουσα ψηφιακής μηχανής, οι ειδικοί μας συζητούν θέματα όπως:

  • Αναλυτική μέτρηση κατανάλωσης στην τελική μηχανή – από το υλικό στο λογισμικό (0:00-19:17)
  • Επιτήρηση πεπιεσμένου αέρα στη γραμμή διανομής – η κατανομή κόστους και διαρροών έγινε εύκολη (19:17-31:50)
  • Καταγραφή βασικών μεγεθών ενέργειας και υπολογισμός απόδοσης συμπιεστή (31:51-35:59)

Γιατί επιτήρηση πεπιεσμένου αέρα;

Βιωσιμότητα

Αυξημένη ενεργειακή απόδοση και βελτιωμένη οικολογική ισορροπία

Προστασία πολύτιμων μηχανών από πολύ υψηλή/χαμηλή παροχή

Μείωση κόστους

Λιγότερη κατανάλωση ενέργειας όταν οι τιμές εκπομπών αυξάνονται

Μειωμένοι φόροι και θεσμοθετημένη χρηματοδότηση

Πιστοποίηση

Η βάση για ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα με το DIN EN ISO 50001

Επιτήρηση διαρροών από τον συμπιεστή στη μηχανή

Ο πεπιεσμένος αέρας χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλες τις βιομηχανίες. Από το σιδηρουργείο μέχρι τον καθαρό θάλαμο - διαρροές μπορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε δίκτυο πεπιεσμένου αέρα.Τα συστήματα και οι αισθητήρες επιτήρησης πεπιεσμένου αέρα χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εγκαταστάσεων και μηχανών. Δείτε και εσείς τις ιστορίες επιτυχίας μας:

Επιτήρηση πεπιεσμένου αέρα σε
μονάδα συντήρησης

Μάθετε περισσότερα

Ανίχνευση πεπιεσμένου αέρα σε κύριες γραμμές παροχής

Μάθετε περισσότερα

       

Επιτήρηση πεπιεσμένου αέρα σε μηχανή συσκευασίας θερμοδιαμόρφωσης

Μάθετε περισσότερα

Μέτρηση κατανάλωσης πεπιεσμένου αέρα σε άβαφο αμάξωμα

Μάθετε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας στον μέγιστο βαθμό:
Οι αισθητήρες SD

Οι δυνατότητές σας με τους αισθητήρες ροής της ifm

  • Αρθρωτός σχεδιασμός – από την κύρια γραμμή μέσω προωθήσεων μέχρι την τελική μηχανή
  • Λύση συστήματος – από τον επιμέρους αισθητήρα και το σύστημα ελέγχου μέχρι το cloud, τα πάντα από μία μόνο πηγή
  • Μία συσκευή, τέσσερις τιμές διεργασίας – αθροιστής, ροή, πίεση, θερμοκρασία
  • Απόδοση επένδυσης – μειωμένο κόστος ενέργειας και συντήρησης, περιορισμός φόρων, χρηματοδότηση

Ανακαλύψτε τους αισθητήρες SD της ifm

Μία συσκευή, τέσσερις τιμές διεργασίας, αμέτρητα πλεονεκτήματα μέσω του IO-Link

Οι αισθητήρες ροής SD της ifm παρέχουν με ακρίβεια όλες τις πληροφορίες διεργασίας που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση πεπιεσμένου αέρα και βιομηχανικών αερίων. Είτε πρόκειται για μέτρηση του ρυθμού ροής, μέτρηση της πίεσης και επιτήρηση της θερμοκρασίας, είτε για τη συνολική ποσότητα - μπορείτε να παρακολουθείτε τα δεδομένα διεργασίας με ένα μόνο καλώδιο και έναν αισθητήρα. Η ελλιπής ακρίβεια λόγω απωλειών από την ηλεκτρική μετατροπή ανήκουν στο παρελθόν. Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση του αισθητήρα σας ανά πάσα στιγμή - ακόμα και ασύρματα ενώ είστε καθ' οδόν. Αυτά και πολλά άλλα πλεονεκτήματα προσφέρονται με τη χρήση των αισθητήρων SD με IO-Link.

Ανάλυση σε πραγματικό χρόνο

Προσδιορίστε μακροπρόθεσμες τάσεις σχετικά με την κατανάλωση ή τις διακυμάνσεις της πίεσης του αέρα με τους αισθητήρες SD και βελτιστοποιήστε τις διεργασίες

Λιγότερο hardware

Το IO-Link μεταδίδει 4 τιμές μέσω 1 καλωδίου. Χωρίς πρόσθετους αισθητήρες, καλώδια ή εξαρτήματα σωληνώσεων

Ασύρματη επιτήρηση

Κινητή παραμετροποίηση, επιτήρηση και καταγραφή συστημάτων και διεργασιών με τον προσαρμογέα Bluetooth IO-Link

Παραμετροποίηση

Εύκολη και γρήγορη παραμετροποίηση με το λογισμικό moneo configure και κύρια μονάδα IO-Link

Μέγιστη απόδοση με λύσεις συστήματος της ifm

Maximale Effizienz mit ifm Systemlösungen

Μόνιμη βελτιστοποίηση της απόδοσης των μηχανών και των εγκαταστάσεων χωρίς να παραμελούνται τα υψηλά ποιοτικά πρότυπα παραγωγής - οι λύσεις συστήματος της ifm επιτρέπουν διεργασίες παραγωγής με μέγιστη απόδοση και εξασφαλίζουν συνεχή διάγνωση και έγκαιρη ανίχνευση στο δίκτυο πεπιεσμένου αέρα. Οφέλη από τις εξατομικευμένες λύσεις επιτήρησης κατάστασης και την προληπτική συντήρηση:

  • Μείωση κόστους
    Συντήρηση βάσει συνθηκών όταν απαιτείται αντί για σταθερά διαστήματα συντήρησης. Μπορεί να προγραμματιστεί η αντικατάσταση εξαρτημάτων.
  • Αποφυγή απρόβλεπτου χρόνου διακοπής λειτουργίας
    Ανάλυση κραδασμών και έγκαιρη ανίχνευση ζημιάς εδράνων στον συμπιεστή του κινητήρα.
  • Εύκολη ενσωμάτωση
    Υλοποίηση ανεξάρτητα από την ενδοεπιχειρησιακή υποδομή IT - εξατομικευμένες λύσεις εφαρμογής από τον αισθητήρα μέσω της αξιολόγησης στο εργαλείο ανάλυσης με δυνατότητα δικτύου.
  • Από τον αισθητήρα μέχρι το ERP
    Δυνατότητα κλιμακώσιμων επεκτάσεων σε άλλες εφαρμογές ή επικοινωνίας με συστήματα ERP.

Πιστοποιητικά βαθμονόμησης και τακτική επαναβαθμονόμηση για συνεπή διαχείριση της ενέργειας

 

Τηρώντας την οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση DIN EN ISO 50001, όλα τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας. Η βαθμονόμηση των αισθητήρων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO ή DAkkS αποτελεί τη βάση για τη συμμόρφωση με αυτήν την οδηγία. Η τακτική επαναβαθμονόμηση εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα την αξιόπιστη λειτουργία του εξοπλισμού μέτρησης χωρίς σφάλματα.

Οφέλη από την υπηρεσία βαθμονόμησης της ifm

Συνήθεις ερωτήσεις

Αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας με σύγχρονα ροόμετρα

Υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας σε αυτή τη λευκή βίβλο. Ανακαλύψτε τις ευκαιρίες σας για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους και αντλήστε περισσότερη έμπνευση για τη διαχείριση της ενέργειας σας!

Λάβετε εξατομικευμένες συμβουλές τώρα!

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες εξοικονόμησης και άλλα πλεονεκτήματα των αισθητήρων ροής της ifm. Ξεκινήστε το δικό σας έργο εξοικονόμησης ενέργειας!

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info.gr@ifm.com και οι ειδικοί μας θα σας καλέσουν, ή μπορείτε να μας καλέσετε απευθείας - στο +30 210 61 800 90.