• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Ηλεκτροκίνηση
  2. Κυψέλη μπαταρίας | Παραγωγή ηλεκτροδίων

Βελτιστοποίηση της ποιότητας στην κατασκευή ηλεκτροδίων

Manufacturing lithium ion batteries in battery research facility

Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι το βασικό στοιχείο και επί του παρόντος το πιο ακριβό εξάρτημα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Αυτό οφείλεται εν μέρει στις μη ανανεώσιμες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται, οι οποίες είναι ήδη σπάνιες, αλλά και στην κλιμακοποίηση της παραγωγής. Οι κατασκευαστές μπαταριών πρέπει επομένως να βελτιστοποιούν τις διεργασίες τους όπου είναι εφικτό. Βασικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η αυξημένη απόδοση σε συνδυασμό με λιγότερες απορρίψεις ενώ η ποιότητα παραμένει σταθερή.

Εδώ, η ifm προσφέρει πολυάριθμες λύσεις που αποτελούνται από hardware και λογισμικό. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ψηφιοποιήσετε την παραγωγή σας προδραστικά για να εξασφαλίσετε την ποιότητα.

 

Τα πλεονεκτήματά σας με τον ψηφιοποιημένο αυτοματισμό

Αυξημένη διαθεσιμότητα συστήματος χάρη στον εντοπισμό σφαλμάτων σε πρώιμο στάδιο.
Εύκολη επιτήρηση της κατάστασης χάρη στη σαφή προετοιμασία δεδομένων.
Το κεντρικό σύστημα συναγερμού επιτρέπει γρήγορη απόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Λάβετε εξατομικευμένες συμβουλές από το εξειδικευμένο προσωπικό μας

Συντελούμε στην επιτυχία του έργου σας.

Προκαλέσαμε το ενδιαφέρον σας; Απλά, επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο υλοποίησης. Η ομάδα πωλήσεων συστημάτων της ifm ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας και σας υποστηρίζει από την αρχή - με στρατηγικές συμβουλές, ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων λογισμικού και υλικού και εφαρμογή τους καθώς και με περαιτέρω υπηρεσίες.