Κινούμενα ρομπότ: Είστε έτοιμοι για το επόμενο επίπεδο;

Εξασφαλίστε κορυφαία απόδοση με τις λύσεις μας!
Ένας λαβύρινθος από ράφια που κρύβει πολλές εκπλήξεις, όπως λανθασμένα τοποθετημένες παλέτες, μαζί με κινούμενα ρομπότ και συναδέλφους που διασχίζουν απρόσεκτα τη διαδρομή. Καλώς ήρθατε στο καθημερινό παιχνίδι δράσης των αυτοματοποιημένων καθοδηγούμενων οχημάτων! Για να εξασφαλίσετε ανταγωνιστική υπεροχή σε αυτόν τον πολύβουο κόσμο της εφοδιαστικής, πρέπει να είστε προνοητικοί και να αντιδράτε με αστραπιαία ταχύτητα για να ολοκληρώνονται οι εργασίες – μετακίνηση φορτίων από την αρχή μέχρι το τέλος – στον συντομότερο δυνατό χρόνο.
Σε αντίθεση με τους κλασικούς προκατόχους τους της δεκαετίας του 1980, τα κινούμενα ρομπότ της χιλιετίας μας πρέπει, αφού προγραμματιστούν, να διεκπεραιώνουν εργασίες μετακίνησης από επίπεδο σε επίπεδο – πιο απλά, από δουλειά σε δουλειά – σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα. Έχετε διασφαλίσει λοιπόν μία επιτυχημένη λύση εάν τα αυτοοδηγούμενα συστήματα μεταφοράς σας είναι εξοπλισμένα με αρκετές «αισθήσεις» παρόμοιες με τις ανθρώπινες: Τρισδιάστατη χωρική αντίληψη, σε συνδυασμό με έναν ισχυρό πυρήνα επεξεργασίας δεδομένων και ένα ολοκληρωμένο πακέτο από ασφαλείς και αξιόπιστους αισθητήρες και ενεργοποιητές. Ένα τέτοιο πλήρες πακέτο βοηθά τα σημερινά AGV (αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα) και AMR (αυτόνομα κινούμενα ρομπότ) να πλοηγούνται στον δραστήριο κόσμο της ενδοεφοδιαστικής, αποφεύγοντας συγκρούσεις, παραλαμβάνοντας με αξιοπιστία τα εμπορεύματα και παραδίδοντάς τα με ασφάλεια στον προορισμό τους.
Αναζητάτε τέτοιες έξυπνες λύσεις για να αναβαθμίσετε τον κινούμενο στόλο σας στο επόμενο επίπεδο; Τότε, ήρθατε στο σωστό μέρος! Από αποτελεσματικές επιμέρους λειτουργίες έως ολοκληρωμένες ισχυρές αναβαθμίσεις, έχουμε όλα όσα χρειάζεστε εσείς και τα κινούμενα ρομπότ σας για να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις του μέλλοντος. Είστε έτοιμοι για ένα άλμα προόδου με την υποστήριξή μας;
Σίγουρα!
Αποτελεσματικός αυτοματισμός σε κάθε επίπεδο
Είτε η προσέγγισή σας είναι ολιστική, είτε εστιάζεται σε συγκεκριμένες εργασίες: Έχουμε τις σωστές λύσεις για τα εξυπνότερα κινούμενα ρομπότ σας.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις μας που εκτείνονται σε τέσσερα επίπεδα και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναβαθμίσετε τα κινούμενα ρομπότ σας σταδιακά.

Αντίληψη
Η εφαρμογή ισχυρών λύσεων αντίληψης είναι το πιο σημαντικό βήμα στην εξέλιξη των κινούμενων ρομπότ.

Ασφαλής έλεγχος κίνησης
Η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας όταν τα κινούμενα ρομπότ αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους. Ως κεντρική μονάδα εντολών, ο ελεγκτής διαδραματίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτόν τον τομέα.

Ψηφιοποίηση
Οι ακριβέστερες πληροφορίες από τους αισθητήρες ενός κινούμενου ρομπότ βοηθούν στον έγκαιρο εντοπισμό των απαιτήσεων συντήρησης και επισκευής κατά τον προγραμματισμό των λειτουργιών του στόλου.

Εντοπισμός θέσης
Για να είναι σε θέση τα κινούμενα ρομπότ να εκτελούν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με ακρίβεια, πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται ανά πάσα στιγμή.

Knapp
Η αυστριακή εταιρεία Knapp βασίζεται στην πλατφόρμα O3R για κινούμενα ρομπότ από την ifm για τα προηγμένα της αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα. Η πλατφόρμα βοηθά στον έγκαιρο εντοπισμό εμποδίων σε ολόκληρη την περίμετρο και στην ακριβή προσέγγιση των παλετών για την παραλαβή τους.

ASTI
Τα σύγχρονα οχήματα και οι κινούμενες μηχανές απαιτούν πολύ ισχυρά ηλεκτρονικά ελέγχου για την επεξεργασία μεγάλου αριθμού σημάτων εισόδων και εξόδων. Το ecomatController είναι συμπαγές και ισχυρό, αποτελώντας την ιδανική λύση για αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα, όπως αυτά που αναπτύσσονται από την ASTI.

TecnoFerrari
Για τα αυτοκινούμενα περονοφόρα ανυψωτικά της, η TecnoFerrari βασίζεται στη συνεργασία με τον όμιλο εταιρειών της ifm και στην τεχνολογία ασφάλειάς τους. Ο οπτικός αισθητήρας O3D επιτρέπει στα αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα να αναγνωρίζουν γρήγορα τη γεωμετρία της παλέτας και να παραλαμβάνουν την παλέτα γρήγορα και με ασφάλεια.

Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων – Αντίληψη
Εξοπλισμένη με τεχνολογία PMD, η πλατφόρμα O3R για κινούμενα ρομπότ εγγυάται ισχυρή ανίχνευση του περιβάλλοντος. Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο διασαφηνίζουμε πώς λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα.

Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων – Έλεγχος κίνησης
Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, παρουσιάζουμε πόσο εύκολο είναι να υλοποιήσετε λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια στον ελεγκτή του κινούμενου ρομπότ σας με τη βοήθεια των λύσεών της ifm.

Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων – Ψηφιοποίηση
Η εστίαση αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου έγκειται στα οφέλη της ψηφιοποίησης κινούμενων ρομπότ με βάση το IO-Link.

Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων – Εντοπισμός θέσης
Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, εστιάζουμε στην αναγνώριση προϊόντος και στην πλήρως ψηφιοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών προϊόντος μεταξύ του επιπέδου IT και των κινούμενων ρομπότ.
Η ifm είναι ο συνεργάτης σας για κινούμενα ρομπότ
Οι λύσεις μας για κινούμενα ρομπότ βασίζονται στην εμπειρία δεκαετιών της ifm στην αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών ενδοεφοδιαστικής και κινούμενων μηχανών. Τα στιβαρά, αξιόπιστα προϊόντα και η εύκολη στην ενσωμάτωση, απρόσκοπτη υποδομή εξασφαλίζουν αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Η κορυφαία ποιότητα αποτελεί επίσης αναπόσπαστο χαρακτηριστικό.
Η ifm με μια ματιά
Μάθετε περισσότερα για την εταιρεία μας: Γιατί διαφέρουμε, τι πρεσβεύουμε.
Βιωσιμότητα
Το όνομα ifm αντιπροσωπεύει τη βιώσιμη ανάπτυξη προϊόντων και τις καινοτόμες τεχνολογίες.
Εξαιρετική ποιότητα
Μάθετε πώς η ifm διασφαλίζει τη διαρκή ποιότητα των προϊόντων της.
Ηγέτης στην τεχνολογία
Η pmd, θυγατρική εταιρεία της ifm, είναι κορυφαίος πάροχος αισθητήρων εικόνας 3D με τεχνολογία Time-of-Flight.