Έκκεντρα ενεργοποίησης (puck) για ανάδραση θέσης
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-e12517-01.jpg?v=316099111)
Ευέλικτα έκκεντρα ενεργοποίησης σταθερά (90°) ή ρυθμιζόμενα σε οποιαδήποτε γωνία
- Βασική έκδοση για τυπικές εφαρμογές 90°
- Ελεύθερα ρυθμιζόμενη παραλλαγή για μεμονωμένες εφαρμογές
- Χαμηλές απαιτήσεις συναρμολόγησης χάρη στα ενσωματωμένα στοιχεία ενεργοποίησης
- Καλή ορατότητα από μακριά χάρη στους καλά ορατούς δείκτες θέσης
- Συμβατότητα με συστήματα μετάδοσης κίνησης σύμφωνα με το VDI/VDE 3845
Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
Η κατεύθυνση συναρμολόγησης του εκκέντρου ενεργοποίησης αναγνωρίζεται εξωτερικά και έτσι το έκκεντρο μπορεί να στερεωθεί στο άκρο του άξονα του συστήματος μετάδοσης κίνησης χωρίς κάποια επίπονη ρύθμιση. Χάρη στα προσυναρμολογημένα στοιχεία ενεργοποίησης μειώνονται οι απαιτήσεις συναρμολόγησης. Τα έκκεντρα ενεργοποίησης είναι σχεδιασμένα για ύψος άξονα 30 mm ή σε συνδυασμό με προσαρμογέα για ύψος 20 mm.
Υψηλή ευελιξία
Τα περιστρεφόμενα στοιχεία ενεργοποίησης επιτρέπουν τόσο τη χρήση σε τυπικές εφαρμογές, όσο και την υλοποίηση μεμονωμένων αναδράσεων θέσης.