• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Κύρια μονάδα IO-Link με Extra-Power

Εύκολη σύζευξη της διαδρομής ρεύματος με την καλωδίωση ισχύος Daisy-Chain

  • 4 ή 8 θύρες IO-Link με πλήρη λειτουργικότητα V1.1
  • Δυνατότητα σύζευξης της τροφοδοσίας τάσης
  • Δυνατότητα διαμόρφωσης κύριων μονάδων και συσκευών με το λογισμικό LR DEVICE
  • Κατάλληλο για χρήση με Industry 4.0 μέσω LR AGENT EMBEDDED
  • Τροφοδοσία τάσης μέσω καλωδίου ισχύος, M12, κωδικοποίηση T

Ανθεκτικές μονάδες διαύλου πεδίου με ασφαλή σύνδεση​
Οι αποκεντρωμένες κύριες μονάδες IO-Link χρησιμεύουν ως πύλη μεταξύ έξυπνων αισθητήρων IO-Link και του διαύλου πεδίου. Είναι η καλύτερη επιλογή ακόμα και υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες: Τα υλικά και η διαδικασία παραγωγής είναι ίδια με εκείνα των αγωγών σύνδεσης ifm της δοκιμασμένης σειράς προϊόντων EVC. Η τεχνολογία ecolink εγγυάται αξιόπιστες, μόνιμα στεγανοποιημένες συνδέσεις M12 για τους αγωγούς σύνδεσης.

Extra-Power
Οι κύριες μονάδες IO-Link διαθέτουν δύο συνδέσεις M12 κωδικοποίησης Τ για την τροφοδοσία τάσης. Με αυτή την καλωδίωση ισχύος Daisy-Chain μπορείτε να πετύχετε την εύκολη σύζευξη της διαδρομής ρεύματος. Οι θύρες B της κύριας μονάδας IO-Link 8 θυρών είναι κατάλληλες για την απευθείας σύνδεση ενεργοποιητών IO-Link, όπως για παράδειγμα ένα τερματικό βαλβίδων.

Πλεονεκτήματα και οφέλη για τον πελάτη

Διαμόρφωση αισθητήρων με το LR DEVICE
Το εύκολο στη χρήση λογισμικό βρίσκει όλες τις κύριες μονάδες IO-Link στο δίκτυο και δημιουργεί μια επισκόπηση ολόκληρης της εγκατάστασης. Επιπλέον, προβάλλονται όλοι οι συνδεδεμένοι αισθητήρες με τις εκάστοτε παραμέτρους. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή μια παραμετροποίηση όλων των αισθητήρων στο σύστημα από κεντρικό σημείο.

Εύκολη σύνδεση αισθητήρα
Η σύνδεση των αισθητήρων και ενεργοποιητών πραγματοποιείται μέσω τυπικών αγωγών σύνδεσης M12 χωρίς θωράκιση. Μπορούν να συνδεθούν έως 4 ή 8 (ανάλογα με την έκδοση) αισθητήρες IO-Link και να τροφοδοτηθούν με έως 3,6 A συνολικά. Με το παρελκόμενο EVC693 μπορείτε να τροφοδοτήσετε επιπλέον βοηθητική ενέργεια για τη σύνδεση ενεργοποιητών IO-Link. Το μήκος αγωγών μπορεί να είναι έως 20 m.

Απευθείας σύνδεση σε IT
Το ενσωματωμένο LR AGENT EMBEDDED αποστέλλει κατ' επιθυμία τις τιμές διεργασίας χωρίς παράκαμψη μέσω του PLC στα συστήματα ERP. Αυτή η δεύτερη διαδρομή επικοινωνίας διατίθεται παράλληλα με τον δίαυλο πεδίου μέσω της καλωδίωσης διαύλου.

12 Ampere σε έναν κονέκτορα M12
Η τροφοδοσία της κύριας μονάδας και η βοηθητική ενέργεια για τους ενεργοποιητές παρέχονται μέσω του κονέκτορα M12 κωδικοποίησης Τ. Η ενέργεια μπορεί να διακλαδωθεί μέσα από την κύρια μονάδα (Daisy-Chain).

Τεχνολογία συνδέσεων