Η μονάδα εισόδου M8 μετατρέπει τα ψηφιακά σήματα σε IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-al2410_al2411-2240x1260-01px.jpg?v=-2064706665)
Για επέκταση των συμπαγών και κατάλληλων για πεδίο κύριων μονάδων IO-Link με ψηφιακές εισόδους
- Για επέκταση των κύριων μονάδων IO-Link με ψηφιακές εισόδους
- Συμπαγής κατασκευή με υποδοχές M8
- Ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα μικρών διαστάσεων για τοποθέτηση σε στενά σημεία
- Αναγνώριση βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης
Ψηφιακές είσοδοι για IO-Link
Με τις νέες μονάδες εισόδου IO-Link, οι κατάλληλες για πεδίο κύριες μονάδες IO-Link μπορούν να επεκταθούν εύκολα και οικονομικά με ψηφιακές συνδέσεις. Η συμπαγής παραλλαγή M8 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε εφαρμογή όπου πρέπει να συγκεντρωθούν διάφορα ψηφιακά σήματα σε ελάχιστο χώρο. Έως οκτώ θύρες M8 με αντοχή σε υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα είναι διαθέσιμες για χρήση. Συλλέγουν αποκεντρωμένα 8 ψηφιακά σήματα αισθητήρων και τα μεταφέρουν στην επικοινωνία IO-Link. Η σύνδεση στην κύρια συσκευή πραγματοποιείται με ένα καλώδιο σύνδεσης M12. Ανά IO-Link παρέχεται μία ανάλυση σφαλμάτων.
Συμπαγής κατασκευή
Το συμπαγές πλαστικό περίβλημα αντέχει στις υψηλές απαιτήσεις της χρήσης σε πεδίο.