• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Επεκτείνετε τις κύριες μονάδες IO-Link με 20 ψηφιακές εισόδους

Ενεργή σύνδεση δυαδικών αισθητήρων σε IO-Link με παραλλαγές για βιομηχανικές εφαρμογές και για πρώτη φορά για υγιεινές περιοχές

  • Αποτελεσματική σύνδεση δυαδικών αισθητήρων σε IO-link
  • Προσθέτει 20 ψηφιακές εισόδους σε μια κύρια μονάδα IO-Link
  • Για χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές και νέα παραλλαγή για υγιεινές περιοχές
  • Υψηλός βαθμός προστασίας IP 68 / 69 Κ
  • Προ-επεξεργασία σημάτων εισόδου με ψηφιακά φίλτρα εισόδου

Αποκεντρωμένη συλλογή ψηφιακών σημάτων μέσω IO-Link
Οι νέες IO-Link βαθμίδες εισόδων πεδίου επιτρέπουν την εύκολη και οικονομική προσθήκη 20 ψηφιακών εισόδων σε κύριες μονάδες IO-Link. Η ενεργοποίηση των ψηφιακών φίλτρων εισόδου όπως εξομάλυνσης, τάνυσης ή αναστροφής, επιτρέπει την εύκολη βελτιστοποίηση των σημάτων εισόδου.

Εφαρμογές
Η βαθμίδα διατίθεται σε δύο παραλλαγές: Η πορτοκαλί βαθμίδα, ανθεκτική σε έλαια και ψυκτικά υγρά, είναι κατάλληλη για βιομηχανικές εφαρμογές. Η γκρι βαθμίδα είναι η ιδανική λύση για υγιεινές εφαρμογές και τρόφιμα, λόγω των υλικών που χρησιμοποιούνται στο περίβλημα. Διαθέτει πολύ υψηλό βαθμό προστασίας IP 68 / IP 69K.

Βαθμίδες πεδίου με σύνδεση IO-Link
Μπορούν να συνδεθούν έως 20 συμβατικοί αισθητήρες. Το IO-Link μεταδίδει το σήμα στην κύρια μονάδα IO-Link / PLC μέσω ενός, χωρίς μπλεντάζ, καλωδίου με M12 κονέκτορα. Οι βαθμίδες διαθέτουν ένα ειδικό χαρακτηριστικό, την δυνατότητα προ-επεξεργασίας των σημάτων εισόδου μέσω διαφόρων φίλτρων, πριν την εισαγωγή τους στο IO-Link.
Τα κάτωθι φίλτρα είναι διαθέσιμα:

  • εξομάλυνσης (καταστολής θορύβου)
  • τάνυσης (μακρύτερα σήματα)
  • αναστροφής

Έτσι μπορούν να ανιχνευθούν αξιόπιστα σήματα με ελάχιστη διάρκεια 1.5ms. Η αποκεντρωμένης λογικής τοποθέτηση της βαθμίδας μειώνει το κόστος της συμβατικής πολύπλοκης καλωδίωσης. Αντίθετα με τα συστήματα δικτύωσης, το IO-Link δεν χρειάζεται διαμόρφωση και διευθυνσιοδότηση. Με αυτό τον τρόπο απλοποιείται η εγκατάσταση. Οι ακίδες 2 και 4 σε κάθε κονέκτορα Μ12 διαμορφώνονται ως δυαδικές είσοδοι. Με αυτό τον τρόπο, ακόμα και διπλοί αισθητήρες, ΝΟ ή NC, συνδέονται χωρίς πρόβλημα. Οι είσοδοι διαθέτουν πλήρη προστασία υπερφόρτωση και βραχυκυκλώματος.