Κύρια μονάδα IO-Link για το σύστημα καλωδίωσης AS-i
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac6000_ac6001-2240x1260-01.jpg?v=-56826496)
Με ειδικά υλικά περιβλήματος για χρήση σε περιοχές με ψυκτικά / τρόφιμα, και οι 4 IO-Link θύρες είναι έκδοσης V1.1
- Τέλεια ολοκλήρωση του συστήματος καλωδίωσης AS-i
- 4 πόρτες IO-Link έκδοσης V1.1
- Με ενσωματωμένη μνήμη παραμέτρων για εύκολη αντικατάσταση αισθητήρων
- Εκτεταμένα διαγνωστικά για συσκευές IO-Link
- Βαθμίδες πεδίου IP 69K για τη βιομηχανία τροφίμων
Κύρια μονάδα IO-Link για το σύστημα καλωδίωσης AS-i
Οι αποκεντρωμένες κύριες μονάδες IO-Link λειτουργούν ως θύρες μεταξύ των έξυπνων IO-Link αισθητήρων και του δικτύου AS-Interface. Με την 4-κάναλη κύρια μονάδα IO-Link, συνδυάζετε τα πλεονεκτήματα του συστήματος καλωδίωσης AS-i με την τυποποιημένη επικοινωνία IO-Link. Το IO-Link παρέχει αναλυτικά διαγνωστικά αισθητήρων ή ενεργοποιητών, που βοηθούν στην αύξηση του χρόνου κανονικής λειτουργίας. Η ενσωματωμένη μνήμη παραμέτρων της κύριας μονάδας IO-Link επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση αισθητήρα π.χ. κατά τη διάρκεια νυχτερινής βάρδιας.
Στιβαρές μονάδες δικτύου για απαιτητικές εφαρμογές.
Χάρις τα ειδικά υλικά περιβλήματος και της πολύ υψηλής αντίστασης εισροής ( IP 67 ή IP 69K), μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές για ψυκτικά ή απευθείας σε υγρούς χώρους στη βιομηχανία τροφίμων. Η τεχνολογία ecolink εγγυάται τις αξιόπιστες, μόνιμες και στεγανές συνδέσεις των Μ12 καλωδίων σύνδεσης.
Πλεονεκτήματα και οφέλη για τον χρήστη
- Χρήση κύριων μονάδων στη βιομηχανία τροφίμων
Οι κύριες μονάδες μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν και σε υγιεινές εφαρμογές, λόγω των ειδικών υλικών και της πρωτοποριακής σχεδίασης περιβλήματος. - Εύκολη σύνδεση αισθητήρα
Οι αισθητήρες και οι ενεργοποιητές συνδέονται μέσω τυποποιημένων Μ12 καλωδίων, χωρίς μπλεντάζ. Μέχρι και 4 IO-Link αισθητήρες μπορούν να συνδεθούν με συνολικό ρεύμα τροφοδοσίας έως και 2 x 550 mA. Με χρήση των ειδικών καλωδίων γέφυρας (όπως πχ το EVC693), μπορεί να χρησιμοποιηθεί και επιπρόσθετη βοηθητική τροφοδοσία για IO-Link ενεργοποιητές. Τα καλώδια των αισθητήρων μπορούν να έχουν μήκος έως και 20 m. - Αξιόπιστα ψηφιακά δεδομένα
Τα δεδομένα των αισθητήρων μεταδίδονται ψηφιακά. Αντίθετα με τα αναλογικά σήματα, αντιστάσεις επαφής και EMC παρεμβολές δεν μπορούν να τα επηρεάσουν. - Εύκολη προετοιμασία για λειτουργία
Ανάλογα με το μήκος των δεδομένων διεργασίας των συνδεδεμένων IO-Link αισθητήρων, επιπρόσθετοι AS-i υποτελείς μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω ID1. Αυτό επιτρέπει την εύκολη μετάδοση όλων των δεδομένων των IO-Link αισθητήρων μέσω AS-i.