Πλήρως μεταλλικοί επαγωγικοί αισθητήρες για αξιόπιστη μέτρηση απόστασης
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-position-igt260_ift258_iit244-2240x1260-01.jpg?v=-56836001)
Απευθείας ανίχνευση της αλλαγής μηχανικών αποστάσεων και εύκολη παραμετροποίηση μέσω IO-Link
- Αξιόπιστη ανίχνευση τερματικής θέσης μέσω μέτρησης απόστασης
- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι (316L)
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, έως και 100 °C
- Για όλες τις εφαρμογές, από IP 65 έως και IP 69K
- Ρυθμιζόμενοι, μέσω έξυπνου προφίλ IO-Link
Πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες IO-Link
Σε σκληρές συνθήκες λειτουργίας, οι πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες αντιμετωπίζουν πολλαπλές απαιτήσεις. Το μεγάλο εύρος θερμοκρασίας και η υψηλός βαθμός προστασίας που διαθέτουν, τους καθιστούν κατάλληλους για όλες τις εφαρμογές. Χάρις του στοιχείου μέτρησης, μπορούν μόνιμα να επιτηρούν τη απόσταση από το στόχο. Οποιαδήποτε αλλαγή στις μηχανικές αποστάσεις ανιχνεύεται άμεσα, επιτρέποντας την προληπτική αναπροσαρμογή της, με αποτέλεσμα τη μείωση των χρόνων σταματήματος. Ο αισθητήρας διαθέτει έξυπνο προφίλ με ποικίλες δυνατότητες ρύθμισης. Μπορούν να διαμορφωθούν σημεία μεταγωγής και λειτουργίες εξόδου. Δεν είναι πλέον απαραίτητη η ύπαρξη σε στοκ διαφορετικών κωδικών αισθητήρων, καθώς κάθε απαραίτητη ρύθμιση μπορεί να γίνει εύκολα μέσω IO-Link.