ecolink M8 για υγιεινές και υγρές περιοχές
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf122_evf130_evf134_evf138_evf142-2240x1260-01.jpg?v=1348201492)
- Χωρίς αλογόνο και σιλικόνη
- Ειδικά σχεδιασμένο παξιμάδι με βελτιωμένη πρόσφυση επιτυγχάνει τη βέλτιστη στεγάνωση ακόμα και όταν σφίγγεται με το χέρι.
- Ο πρωτοποριακός δακτύλιος στεγανοποίησης εξασφαλίζει υψηλή προστασία από την υγρασία
- Μόνιμη προστασία από κραδασμούς χάρη στο οδοντωτό προφίλ
- Βαθμός προστασίας:
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
ecolink M8 για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων
Οι περισσότερες εφαρμογές απαιτούν ειδικές λύσεις. Μόνο τα υψηλής ποιότητας υλικά, οι ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής και το αλάνθαστο μοντάρισμα οδηγούν μακροπρόθεσμα στην επιτυχία. Η ασύμμετρης ενέργειας αντικραδασμική προστασία συγκρατεί το παξιμάδι σφιχτά στη θέση του και εγγυάται βέλτιστη και μόνιμη στεγανότητα. Τοποθέτηση και αφαίρεση πραγματοποιούνται χωρίς εργαλεία. Υψηλής ποιότητας υλικά ειδικά προσαρμοσμένα στην εφαρμογή και διεξοδική επιτήρηση κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή, εγγυώνται τα μέγιστα ποιοτικά πρότυπα.