• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Αδιάλειπτη μετάδοση ψηφιακών σημάτων αισθητήρων μέσω διαύλου πεδίου

  • Ψηφιακές μονάδες εισόδου για ProfiNet,  EtherNet/IP και Modbus TCP
  • Η απευθείας σύνδεση των αισθητήρων απλοποιεί τη δομή του δικτύου
  • Ενσωματωμένη λειτουργία μετρητή για εύκολη υλοποίηση εφαρμογών με μετρητή υψηλών συχνοτήτων
  • Στιβαρό περίβλημα, κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον με απαιτήσεις καθαρισμού με έκπλυση

Μονάδες Ethernet για εφαρμογές πεδίου

Οι αποκεντρωμένες μονάδες DI εξυπηρετούν ως πύλη μεταξύ των δυαδικών αισθητήρων και του διαύλου πεδίου. Αυτό σημαίνει ότι τα δυαδικά σήματα μεταγωγής στο πεδίο μπορούν να μεταδοθούν απευθείας μέσω του διαύλου πεδίου. Δεν χρειάζονται περαιτέρω συστήματα μετάδοσης στην τοπολογία διαύλου πεδίου.

Στιβαρότητα και μόνιμη αντοχή

Οι μονάδες της ifm αποτελούν την ιδανική επιλογή, ακόμα και στο πιο δύσκολο περιβάλλον: Τα υλικά και οι μέθοδοι παραγωγής είναι πανομοιότυπα με τα καλώδια σύνδεσης από τις δοκιμασμένες σειρές προϊόντων EVC και EVF της ifm. Η τεχνολογία ecolink εγγυάται αξιόπιστη, μόνιμη αντοχή σε εισροή των συνδέσεων M12 των καλωδίων σύνδεσης.

Πλεονεκτήματα και οφέλη για τον πελάτη

Επέκταση της σειράς κύριων μονάδων IO-Link με ψηφιακές μονάδες εισόδου

Οι μονάδες Ethernet αποτελούν την τέλεια προσθήκη στη σειρά κύριων μονάδων IO-Link της ifm. Διαθέτουν ίδιο σχεδιασμό και διαμόρφωση θυρών όπως και τυποποιημένες συνδέσεις M12.

Ενσωματωμένη λειτουργία μετρητή για εφαρμογές με μετρητή υψηλών συχνοτήτων

Η λειτουργία μετρητή υψηλών συχνοτήτων μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω του PLC. Οι παλμοί που μεταδίδονται από τον αισθητήρα μετρώνται εντός της μονάδας και μεταδίδονται κυκλικά στο PLC ως αντίθετο πακέτο. Αυτό εξασφαλίζει ακριβή μέτρηση που δεν επηρεάζεται από τον χρόνο κύκλου του PLC.

Ισχυρή τροφοδοσία τάσης

Οι μονάδες Ethernet προσφέρουν διάφορες επιλογές σύνδεσης για την τροφοδοσία τάσης: Ένα βύσμα M12 με κωδικοποίηση A με 1 x 4 A και ένα βύσμα M12 με κωδικοποίηση L με 2 x 16 A. Το τελευταίο μπορεί να συνδεθεί αλυσιδωτά σε άλλες μονάδες της σειράς προϊόντων.

Προϊόντα

Τεχνολογία σύνδεσης

Παρελκόμενα