Μέτρηση στάθμης με ραντάρ ακριβείας για ανοιχτές και κλειστές δεξαμενές
- Μέτρηση στάθμης με ακρίβεια χιλιοστού, έως και 10 μέτρα
- Αρχή μέτρησης χωρίς επαφή: Χωρίς δυσλειτουργίες λόγω αποθέσεων ή φθοράς
- Απευθείας μέτρηση ή δια μέσω μη μεταλλικών επιφανειών
- Απλή εγκατάσταση και λειτουργία χωρίς ανάγκη συντήρησης
- Εξ αποστάσεως παραμετροποίηση αισθητήρα και επιτήρηση στάθμης μέσω σύνδεσης στο ΙΤ σύστημα
Μέτρηση ακριβείας σε κάθε δεξαμενή
Ο αισθητήρας στάθμης ραντάρ LW2120 μετρά τη στάθμη υγρών μέσων έως και 10 μέτρων, με ακρίβεια και χωρίς τυφλές περιοχές. Η χρησιμοποιούμενη συχνότητα 80 GHz εξασφαλίζει σταθερά και ακριβή αποτελέσματα μέτρησης ακόμα και αν υπάρχουν ατμός ή συμπυκνώματα στη δεξαμενή.
Με το παρελκόμενο προέκτασης κεραίας, ο αισθητήρας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και έξω από κλειστές μεταλλικές δεξαμενές, για παράδειγμα σε ανοιχτούς κάδους.
Το σύστημα μέτρησης ραντάρ μπορεί επίσης να δει και μέσα από μη μεταλλικές επιφάνειες, επιτρέποντας στον αισθητήρα στάθμης να τοποθετηθεί εύκολα πάνω από πλαστικές δεξαμενές, όπως δοχεία IBC.