You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States

Ισχυρές κύριες μονάδες IO-Link για βιομηχανικές εφαρμογές

  • 4-κάναλες και 8-κάναλες κύριες μονάδες IO-Link για χρήση στο πεδίο
  • Ισχύς μέσω σειριακής σύνδεσης, με τυποποιημένη τεχνολογία σύνδεσης M12 κωδικοποίησης L, μέγιστο 2 x 16 A
  • Σύνδεση ενεργοποιητών έως και 2 Α
  • Μέτρηση ρεύματος και ρυθμιζόμενος περιορισμός ρεύματος για κάθε θύρα
  • Μέσω του λογισμικού moneo configure διαμόρφωση της κύριας μονάδας και των συσκευών

Στιβαρές μονάδες δικτύωσης με ασφαλείς μηχανικές συνδέσεις

Οι αποκεντρωμένες κύριες μονάδες IO-Link χρησιμοποιούνται ως πύλες μεταξύ έξυπνων αισθητήρων IO-Link και του βιομηχανικού δικτύου πεδίου. Αποτελούν την ιδανική επιλογή, ακόμα και στο πιο δύσκολο περιβάλλον: τα υλικά και οι μέθοδοι παραγωγής τους είναι πανομοιότυπα με τα δοκιμασμένα καλώδια επέκτασης σειράς EVC της ifm. Η τεχνολογία ecolink εγγυάται αξιόπιστη, μόνιμη αντοχή σε εισροές των συνδέσεων M12 των καλωδίων σύνδεσης.

Καλώδια με κωδικοποίηση L για μεγάλα ρεύματα

Χρησιμοποιούνται για μεγαλύτερη τροφοδοσία ισχύος στις νέες κύριες μονάδες IO-Link Performance, σε απαιτητικές εφαρμογές. Ο κονέκτορας ισχύος M12 κωδικοποίησης L καθιερώνεται ολοένα και περισσότερο στην αγορά και αποτελεί την τέλεια λύση για την τροφοδοσία αυτών των μονάδων με ρεύμα. Αυτό επιτρέπει τη μετάδοση μεγάλων ρευμάτων με μικρή πτώση τάσης. Η ifm παρέχει καλώδια σύνδεσης και επέκτασης, που είναι τέλεια προσαρμοσμένα σε αυτή τη λύση.

Πλεονεκτήματα και οφέλη για τον χρήστη

16 Α μέσω Μ12 κονέκτορα

Η κύρια μονάδα IO-Link διαθέτει τυποποιημένο Μ12 κονέκτορα κωδικοποίησης L. Καλώδια 5 x 2.5 mm2 χρησιμοποιούνται για τροφοδοσία αισθητήρων και ενεργοποιητών έως 16 Α. Η ενέργεια μπορεί να μεταφερθεί κυκλικά, διαμέσου των κύριων μονάδων (συνεχόμενη σύνδεση).

Σύνδεση ενεργοποιητών 2 Α με μεγάλη κατανάλωση ρεύματος

Προαιρετικά, μπορεί να ρυθμιστεί λειτουργία ψηφιακής εξόδου στον ακροδέκτη 2 θύρας Β. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ενεργοποιηθούν μεγάλες ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες και ενεργοποιητές με ρεύμα έως και 2 Α.

Επιτήρηση ενέργειας

Το ρεύμα κάθε θύρας μπορεί να περιοριστεί, η ρύθμιση γίνεται και από το PLC. Επιπλέον, μπορεί να μετρηθεί η τάση και το ρεύμα σε κάθε θύρα. Αυτό καθιστά εύκολο τον προσδιορισμό της ενέργειας που απαιτείται από μια εγκατάσταση και τη μεταφορά της σε συστήματα ERP για ανάλυση.

Διαμόρφωση αισθητήρων με το moneo configure SA

Το έξυπνο λογισμικό μπορεί να βρει όλες τις κύριες μονάδες IO-link στο δίκτυο και να δημιουργήσει μια γενική επισκόπηση όλης της διάταξης. Εκτός αυτού, απεικονίζονται και όλοι οι συνδεδεμένοι αισθητήρες στις κύριες μονάδες, με τις αντίστοιχες παραμέτρους τους. Αυτό συνεπάγεται ότι είναι δυνατή η παραμετροποίηση όλων των αισθητήρων του συστήματος από ένα κεντρικό σημείο.

Προϊόντα

Τεχνολογία σύνδεσης