Το ψηφιακό συναντά το αναλογικό: Ενσωμάτωση σύγχρονων αισθητήρων IO-Link με αναλογικό τρόπο
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_f_wh_w_zub_0207.jpg?v=-661899814)
- Μετατρέπει τις τιμές διεργασίας IO-Link σε δύο αναλογικά σήματα 4...20 mA
- Ιδανικό για αισθητήρες IO-Link με πολλαπλές τιμές διεργασίας
- Plug & Play: Δεν χρειάζεται παραμετροποίηση
- Ανθεκτικό σε μέσα καθαρισμού, ιδανικό για χρήση σε υγιεινούς χώρους
- Εύκολη εγκατάσταση απευθείας στον αισθητήρα ή στη γραμμή σύνδεσης
Αρχή λειτουργίας
Οι αισθητήρες IO-Link συχνά παρέχουν διάφορες μετρούμενες τιμές ταυτόχρονα, π.χ. αισθητήρες αγωγιμότητας με ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας. Για να είναι εφικτή η σύνδεση αυτών των αισθητήρων με υπάρχοντα συστήματα ελέγχου, ο πομπός μετατρέπει δύο ψηφιακές μετρούμενες τιμές σε δύο αναλογικά σήματα (4...20 mA). Έτσι, το hardware του συστήματος είναι ήδη έτοιμο για μελλοντική ψηφιοποίηση. Ο πομπός μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας χωρίς παραμετροποίηση. Εάν, ωστόσο, απαιτείται, μπορεί επίσης να παραμετροποιηθεί μέσω IO-Link, π.χ. για την κλιμάκωση αναλογικών τιμών.
Υγιεινές εφαρμογές
Τα ειδικά υλικά του περιβλήματος καθώς και η κατηγορία υψηλής προστασίας IP 67 / IP 69K επιτρέπουν, για παράδειγμα, τη χρήση στη βιομηχανία τροφίμων ακόμη και με καθαρισμό υψηλής πίεσης και διαβρωτικά μέσα καθαρισμού.
Αρχή λειτουργίας:
1 IO-Link μετατρέπει 2 αναλογικές εξόδους
Με αυτόν τον συμπαγή πομπό, οι σύγχρονοι αισθητήρες IO-Link που παρέχουν περισσότερες από μία τιμές διεργασίας μπορούν να συνδεθούν με υπάρχοντα συστήματα ελέγχου, τα οποία είναι εξοπλισμένα μόνο με αναλογικές εισόδους.
Διάφορες μετρούμενες τιμές μέσω IO-Link
Ακολουθεί μια μικρή επιλογή αισθητήρων ifm που προσφέρουν περισσότερες από μία τιμές διεργασίας μέσω του IO-Link.
Το ψηφιακό συναντά το αναλογικό: Ενσωμάτωση σύγχρονων αισθητήρων IO-Link με αναλογικό τρόπο
Τύπος αισθητήρα | Τιμές διεργασίας μέσω IO-Link |
---|---|
Αισθητήρας στάθμης πλήρωσης LT | Στάθμη πλήρωσης, θερμοκρασία |
Αισθητήρας ροής SD | Ρυθμός ροής, θερμοκρασία, πίεση |
Αισθητήρας πίεσης PM15 | Πίεση, θερμοκρασία |
Αισθητήρας θερμοκρασίας TCC | 2 τιμές θερμοκρασίας |
Αισθητήρας αγωγιμότητας LDL | Αγωγιμότητα, θερμοκρασία |
Αισθητήρας λέιζερ OGD | Τιμή απόστασης, ανακλαστικότητα |