Αισθητήρας πίεσης με υψηλής ποιότητας κεραμικό στοιχείο μέτρησης
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/stainless_steel_pipes_food_production_high.jpg?v=-1157843394)
Στιβαρή κατασκευή χωρίς ανάγκη συντήρησης
Από τη μεριά της διεργασίας οι αισθητήρες δεν χρειάζονται συντήρηση, καθώς δεν έχουν ελαστομερή στεγάνωση. Το επίπεδο και στιβαρό κεραμικό στοιχείο μέτρησης είναι ανθεκτικό σε αιχμές πίεσης, σε κενό, καθώς και σε υλικά με μεγάλο συντελεστή τριβής. Επιπρόσθετα, ο αισθητήρας είναι ανθεκτικός σε θερμοκρασίες μέσου έως και 150 °C (μέγ. για 1 ώρα). Για τον λόγο αυτόν, ο αισθητήρας ενδείκνυται για όλες τις συνήθεις εφαρμογές τροφίμων.
Υψηλή ακρίβεια
Οι μεταδότες πίεσης PM16 και PM17 έχουν συνολική ακρίβεια 0,2%. Επιπρόσθετα, έχει βελτιωθεί σημαντικά η θερμοκρασιακή αντιστάθμιση σε γρήγορες μεταβολές της θερμοκρασίας (π.χ. σε διεργασίες CIP/SIP). Για τον λόγο αυτόν, ο αισθητήρας ενδείκνυται για όλες τις συνήθεις εφαρμογές τροφίμων.
Ευέλικτη τοποθέτηση
Οι αισθητήρες διατίθενται με Triclamp για απευθείας τοποθέτηση, με κώνο στεγανοποίησης G1 και Aseptoflex-Vario G1 για εγκατάσταση με προσαρμογείς διεργασίας και συγκολλήσιμους προσαρμογείς σε δεξαμενές και με κώνο στεγανοποίησης G1/2 ειδικά για τοποθέτηση σε σωλήνες.
Δωρεάν εργοστασιακό πιστοποιητικό
Στη σελίδα www.factory-certificate.ifm μπορείτε να κατεβάσετε ένα δωρεάν εργοστασιακό πιστοποιητικό για κάθε αγορασμένο αισθητήρα πίεσης σειράς PM.
Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link
Μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες
Το IO-Link επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες, καθώς οι απώλειες μετατροπής αποκλείονται μέσω της ψηφιακής επικοινωνίας και οι εξωτερικές επιρροές, όπως τα μαγνητικά πεδία, δεν έχουν καμία επίδραση στη μετάδοση δεδομένων.
Διαφανείς διαδικασίες
Η τρέχουσα πίεση μεταδίδεται επακριβώς με την υψηλότερη δυνατή ανάλυση μέσω IO-Link. Αυτό καθιστά εύκολη την επιτήρηση της διεργασίας σας ανά πάσα στιγμή.
Εύκολη διαμόρφωση
Ο αισθητήρας πίεσης μπορεί να διαμορφωθεί γρήγορα και εύκολα μέσω μιας σύνδεσης σε Η/Υ π.χ. moneo μέσω IO-Link.