Επιτηρητής στροφών σε συμπαγές περίβλημα
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/ifm-426006150_grain_transport_conveyor_belt_granary_high.jpg?v=-1918551718)
Ο ευκολότερος τρόπος για να επιτηρείτε ταχύτητα
Αν έχετε μεταφορικές ταινίες, ιμάντες κίνησης, φυγόκεντρα ή κοχλιωτούς μεταφορείς:
Ο μικρού μεγέθους επιτηρητής ταχύτητας είναι η πρώτη σας επιλογή, όταν πρέπει να επιτηρούνται περιστροφικές ή γραμμικές κινήσεις για υπέρβαση ταχύτητας και ακινησία. Με την έγκριση ATEX, είναι επίσης δυνατή η χρήση σε επικίνδυνες περιοχές, π.χ. στην επεξεργασία σιτηρών, χωρίς ρίσκο.
Όλα σε ένα συμπαγές περίβλημα
Τόσο ο επαγωγικός παλμοδότης όσο και η βαθμίδα αξιολόγηση ταχύτητας είναι ενσωματωμένα σε ένα μικρού μεγέθους περίβλημα M18 - δεν μπορείτε να εξοικονομήσετε περισσότερο χώρο. Λόγω του στιβαρού μεταλλικού περιβλήματος, δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσθετο περίβλημα προστασίας από κρούσεις.
Ο συμπαγής επιτηρητής στροφών αναλυτικά
Περίπτωση εφαρμογής στην διακίνηση
Η πρόκληση
Είτε έχετε μεταφορικές ταινίες, κοχλιωτούς μεταφορείς ή ανελκυστήρες με κάδους: Για να αποφευχθούν απρογραμμάτιστοι χρόνοι βλαβών που προκαλούνται από σημαντική επικάθηση υλικών, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε πάντα την ομαλή λειτουργία ενός συστήματος μεταφοράς.
Η λύση
- Ο αποκεντρωμένος αισθητήρας επιτηρεί εάν μια μηχανή εξακολουθεί να λειτουργεί
- Ο αισθητήρας μπορεί να δώσει ένα μήνυμα συναγερμού μόλις σταματήσει το σύστημα μεταφοράς
- Ο ελεγκτής δεν χρειάζεται να αξιολογεί ο ίδιος πολύπλοκους παλμούς και συχνότητες και επομένως έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα για πραγματικές λειτουργίες ελέγχου.
Αρχή μέτρησης
– μόνο ένα στοιχείο απόσβεσης απαιτείται στον περιστρεφόμενο άξονα
Ο αισθητήρας χρησιμοποιεί το χρόνο μεταξύ δύο γεγονότων απόσβεσης για να υπολογίσει ταχύτητα
Η υπέρβαση ή η μείωση της ονομαστικής ταχύτητας προωθείται μέσω ενός ρυθμιζόμενου σήματος εξόδου
Χωρίς ψευδή ενεργοποίηση χάρη στη ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης
Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link
Ο αισθητήρας παρέχει πολλές πληροφορίες μέσω του IO-Link:
- Τιμές ταχύτητας
- Ελάχιστες και μέγιστες τιμές
- Σημεία μεταγωγής
Το IO-Link επιτρέπει τη βολική παραμετροποίηση, για παράδειγμα:
- Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης
- Τρόπος λειτουργίας (λειτουργία ενός σημείου, λειτουργία παραθύρου, λειτουργία δύο σημείων)
- Εύκολη παραμετροποίηση των σημείων μεταγωγής με μπουτόν εκμάθησης
Με τη βοήθεια του δακτυλίου ρύθμισης, ο αισθητήρας μπορεί επίσης να ρυθμιστεί χειροκίνητα επιτόπου.