You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States

Νέα γενιά αισθητήρων απόστασης σειράς OGD

Ακόμα περισσότερες επιδόσεις

Η νέα γενιά δοκιμασμένων αισθητήρων απόστασης της σειράς OGD συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα των διαφόρων προκατόχων τους σε μία μόνο συσκευή. Ο χρήστης έχει τώρα μια επιλογή τρόπων λειτουργίας για βελτιστοποίηση όσον αφορά είτε για υψηλές αποστάσεις μέτρησης, είτε για μέγιστη ακρίβεια, είτε για υψηλές συχνότητες μέτρησης. Αυτό μειώνει τον αριθμό των παραλλαγών, ενώ επιτρέπει τη βέλτιστη προσαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ευέλικτη χρήση

Οι αισθητήρες σειράς OGD μετρούν απόσταση με ακρίβεια χιλιοστού. Αποτελούν τους ιδανικούς βοηθούς για την τοποθέτηση αντικειμένων ή τον έλεγχο παρουσίας, για παράδειγμα στον ποιοτικό έλεγχο. Οι τιμές ανακλαστικότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για ταυτοποίηση σε εργασίες ταξινόμησης. Οι εφαρμογές είναι ποικίλες: τεχνολογία διαχείρισης, ρομποτική, αυτοματοποίηση συναρμολόγησης, τεχνολογία συναρμολόγησης, υλικοτεχνική υποστήριξη. Τα νέα OGD είναι οι απόλυτοι λύτες προβλημάτων για τον αυτοματισμό σας!

Συνήθης ή βαρέως τύπου;

Η επιλογή είναι δική σας. Τώρα προσφέρουμε τα OGD τόσο με πλαστικό όσο και με ανοξείδωτο περίβλημα.

Μέτρηση απόστασης με πρόσθετα

Φιλικά προς τον χρήστη

Ο αισθητήρας μπορεί να ρυθμιστεί είτε απευθείας από τη συσκευή χρησιμοποιώντας τα τρία μπουτόν λειτουργίας και την οθόνη 4 ψηφίων, είτε εύκολα από απόσταση μέσω IO-Link. Μιλώντας για την οθόνη: μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα από την απλή εμφάνιση της τρέχουσας μετρούμενης τιμής. Η αλλαγή κόκκινου-πράσινου χρώματος υποδεικνύει την κατάσταση της τρέχουσας μέτρησης με σαφή και απλό τρόπο. Εκτός από την απόστασης η ανακλαστικότητα μπορεί επίσης να εξαχθεί για αξιολόγηση μέσω της αναλογικής εξόδου ή του IO-Link ή να σηματοδοτηθεί μέσω της εξόδου μεταγωγής.