Κύριες μονάδες IO-Link πεδίου με σύνδεση IoT

Ασφαλής ανταλλαγή μεταξύ επιπέδων OT και IT
Ακόμη και στον σύγχρονο κόσμο του Industry 4.0, η ασφάλιση της υποδομής του συστήματός σας από εξωτερικές επιρροές αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.
Οι κύριες μονάδες IO-Link με IoT λειτουργούν ως αποκεντρωμένες πύλες στο δίκτυο αυτοματισμού και προωθούν τα δεδομένα από τους συνδεδεμένους αισθητήρες στα βιομηχανικά δίκτυα πεδίων. Η σύνδεση στο επίπεδο IT γίνεται μέσω ξεχωριστής θύρας IoT Ethernet. Τα δεδομένα μεταδίδονται μέσω της καθιερωμένης διασύνδεσης TCP/IP JSON. Αυτό σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε σχετικά δεδομένα διεργασιών σε επίπεδο IT και σε συστήματα ERP, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια της εγκατάστασής σας.
Εύκολη παραμετροποίηση χρησιμοποιώντας το moneo configure SA
Το διαισθητικό λογισμικό moneo configure SA εντοπίζει αυτόματα ολόκληρο το δίκτυο IO-Link σας και το τακτοποιεί σε καθορισμένη δομή δέντρου με σαφή τρόπο. Κύριες μονάδες και αισθητήρες εμφανίζονται με τις αντίστοιχες παραμέτρους τους και μπορούν να διαχειρίζονται κεντρικά από το λογισμικό.
Στιβαρές μονάδες δικτύου για απαιτητικές εφαρμογές.
Χάρη στα ειδικά υλικά περιβλήματος και της πολύ υψηλής αντίστασης εισροής, οι μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές με ψυκτικά υγρά ή απευθείας σε υγρούς χώρους στη βιομηχανία τροφίμων. Η τεχνολογία ecolink εγγυάται αξιόπιστη, μόνιμη αντοχή σε εισροή των συνδέσεων M12 των καλωδίων σύνδεσης.
Με χρήση των κατάλληλων παρελκομένων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και επιπρόσθετη βοηθητική τροφοδοσία για IO-Link ενεργοποιητές, αν απαιτηθεί. Τα καλώδια των αισθητήρων μπορούν να έχουν μήκος έως και 20 m.