You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Βιομηχανική επικοινωνία
  3. IIoT ελεγκτής για πίνακα ελέγχου

IIoT ελεγκτής για πίνακα ελέγχου

Πανίσχυρος και ευέλικτος

Ο ελεγκτής IIoT είναι μια ισχυρή, επικοινωνιακή και ευέλικτη λύση PLC στην ψηφιοποίηση μηχανών και εγκαταστάσεων. Ισχυρός, γιατί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και 55°C, ο τετραπύρηνος επεξεργαστής 1,3 GHz λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο απόδοσης. Επικοινωνιακός, γιατί είναι αληθινό γλωσσικό και μεταφραστικό ταλέντο με τα διάφορα πρωτόκολλά του, ανεξάρτητα αν πρόκειται για συνδέσεις με τον κόσμο ΙΤ ή για ενσωμάτωση δεδομένων I/O τεχνολογίας αυτοματισμού. Επιπλέον, είναι δυνατή ακόμη και μια σύνδεση Plug & Work συσκευών IO-Link – συμπεριλαμβανομένης ερμηνείας IODD. Ευέλικτος, καθώς ο ελεγκτής IIoT μπορεί να προγραμματιστεί ελεύθερα μέσω CODESYS V3.5.

Θα θέλατε να διαχειριστείτε τον ελεγκτή εξ αποστάσεως; Κανένα πρόβλημα, ο Automation Server CODESYS ενεργοποιεί τον απομακρυσμένο εντοπισμό σφαλμάτων και την απομακρυσμένη οπτικοποίηση ιστού.