Oθόνη ενδείξεων βρόγχου ρεύματος για σήματα 4...20 mA
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/39800482_control-unit-food-production-brewery.jpg?v=-2021656697)
Προβολή αναλογικών τιμών
Παρά την αυξανόμενη ψηφιοποίηση, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι αναλογικές τιμές, όπως η στάθμη σε μία δεξαμενή ή η θερμοκρασία ενός κλιματιζόμενου χώρου πρέπει να είναι άμεσα αναγνώσιμες στον πίνακα ελέγχου ή στην κονσόλα χειρισμού. Η οθόνη ενδείξεων βρόχου ρεύματος έχει σχεδιαστεί ακριβώς για αυτόν τον σκοπό.
Απλώς τοποθετείται σε σειρά στη γραμμή του αναλογικού σήματος 4...20 mA. Δεν απαιτείται πηγή τάσης, καθώς η ενέργεια του αναλογικού σήματος είναι επαρκής για την τροφοδοσία της συσκευής.
Ευέλικτη προσαρμογή τιμών
Η οθόνη μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να δείχνει τη μέτρηση όπως είναι πραγματικά, πχ τη στάθμη σε εκατοστά ή τη θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου. Για τον σκοπό αυτόν, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει ελεύθερα και να κλιμακώσει το εύρος μέτρησης χρησιμοποιώντας τα αρχικά και τα τελικά σημεία. Ακόμα και τα μη γραμμικά σήματα μπορούν εύκολα να προβληθούν ως γραμμικές τιμές, μέσω ελεύθερα καθορίσιμων σημείων γραμμικοποίησης. Για παράδειγμα, μία γωνία διαφράγματος μπορεί να υποδειχθεί με μετρούμενες τιμές απόστασης. Έτσι παρέχεται στον χρήστη μία ισχυρή και εύχρηστη οθόνη μετρούμενων τιμών.