You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States

Ακριβής μέτρηση πεπιεσμένου αέρα για αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας

Ο «αισθητήρας όλα σε ένα» μειώνει το κόστος

Ο μετρητής πεπιεσμένου αέρα είναι πραγματικά πολύπλευρος. Χάρη στους ενσωματωμένους αισθητήρες θερμοκρασίας και προαιρετικά και πίεσης, ο χρήστης μπορεί να δει τέσσερις τιμές διεργασίας (ροή, πίεση, θερμοκρασία και συνολική κατανάλωση) με μια ματιά, το οποίο παρέχει πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση του συστήματός του. Εκτός από τις ενσωματωμένες εκδόσεις, διατίθενται και βιδωτές εκδόσεις (SD1540, SD1440) για σωλήνες διαμέτρου από 14 έως 254 mm και πίεση έως 50 bar.

Ενεργειακή απόδοση χάρη στην επιτήρηση διαρροών

Η ακριβής επιτήρηση ροής επιτρέπει τον εντοπισμό διαρροών και τη μείωση του κόστους ενέργειας. Εκτός αυτού, η υψηλή επαναληψιμότητα της συσκευής εξασφαλίζει την ορθή κατανομή του κόστους του πεπιεσμένου αέρα στην αντίστοιχη γραμμή παραγωγής καθώς και τον βελτιστοποιημένο υπολογισμό του κόστους του προϊόντος.

Βάση για απρόσκοπτη διαχείριση ενέργειας

Ακολουθώντας την οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση DIN EN ISO 50001, όλα τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας. Η απαίτηση για μειώσεις ενεργειακού φόρου είναι η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Ο συνδυασμός του μετρητή πεπιεσμένου αέρα με τακτικές βαθμονομήσεις DAkkS παρέχει τη βέλτιστη βάση για αυτό.

Ο αισθητήρας εξακριβώνει την κατανάλωση ανάλογα με τη διάμετρο του σωλήνα.

Ο πεπιεσμένος αέρας ως παράγοντας κόστους; Έχουμε τη λύση.

Ο πεπιεσμένος αέρας είναι μία από τις πιο ακριβές μορφές ενέργειας σε βιομηχανικό περιβάλλον. Αυτό καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη χρήση αυτής της ενέργειας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, κάτι που περιλαμβάνει επίσης τον εντοπισμό διαρροών σε πρώιμο στάδιο και την ταχεία αποκατάστασή τους. Αυτό μειώνει το ενεργειακό κόστος και διασφαλίζει την αξιόπιστη λειτουργία των συνδεδεμένων συστημάτων. Προσφέρουμε απλές και αποτελεσματικές λύσεις για την απρόσκοπτη παρακολούθηση ολόκληρου του συστήματος πεπιεσμένου αέρα. Αυτό σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τη συμπεριφορά του πεπιεσμένου αέρα σε ολόκληρο το σύστημα - από τον συμπιεστή έως τον μεμονωμένο τελικό χρήστη.