You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Απεικόνισε / Λειτούργησε / Φώτισε
  3. Εύκαμπτη ταινία LED σε RGB και λευκό

Εύκαμπτη ταινία LED σε RGB και λευκό

Φωτισμός και σηματοδότηση σε μία συσκευή

Οι ταινίες LED δεν εκπληρώνουν μόνο τη λειτουργία του φωτισμού, πχ κατά την τοποθέτηση. Σηματοδοτούν επίσης την κατάσταση των μηχανών με διάφορα χρώματα φωτισμού.

Με τις ευέλικτες επιλογές εφαρμογής και τα ποικίλα μήκη, οι ταινίες LED είναι εξαιρετικά ευέλικτες. Χάρη στην προαιρετική χρήση προφίλ αλουμινίου, μπορούν να στερεωθούν γρήγορα και με ασφάλεια και φωτίζουν ακόμα και τις πιο απομακρυσμένες γωνίες χωρίς να δημιουργούν σκιές.

Η στιβαρή σχεδίαση με βαθμό προστασίας IP68 επιτρέπει τη χρήση τους σε διάφορες απαιτητικές συνθήκες.

Ευρύ φάσμα επιλογών χρωμάτων

Τα ισχυρά LED των ταινιών είναι διαθέσιμα σε RGB και λευκό. Η ενεργοποίηση πραγματοποιείται μέσω τεσσάρων ψηφιακών εισόδων, με τη βοήθεια των οποίων δημιουργούνται αποχρώσεις σε κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, γαλάζιο και μοβ, καθώς και σε απόλυτα λευκό φως. Στην πραγματικότητα, κάθε χρωματική απόχρωση είναι δυνατή χάρη στον έλεγχο PWM.

Προϊόντα