Φάρος με διασύνδεση για ανίχνευση κατάστασης μηχανής
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/530849067_factory-robots.jpg?v=-908619024)
KPI για περισσότερη διαφάνεια
Στην παγκόσμια βιομηχανία παραγωγής, τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός αποτελούν την καρδιά της παραγωγής. Για τους χειριστές εγκαταστάσεων, η μέτρηση στατιστικών στοιχείων απόδοσης, όπως η Συνολική Αποτελεσματικότητα Εξοπλισμού (OEE), η διαθεσιμότητα και η παραγωγικότητα μηχανής, είναι ζωτικής σημασίας.
Προκύπτουν πάντα ερωτήσεις, όπως «Ποια μηχανή είναι σε παραγωγή και για πόσο χρονικό διάστημα;» ή «Πόσο διήρκεσε ο τελευταίος απρογραμμάτιστος χρόνος διακοπής λειτουργίας;». Σε πρόσφατα εγκατεστημένα μηχανήματα και συστήματα, η επιτήρηση των συνθηκών των μηχανών είναι συνήθως απλή. Για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν βέλτιστα οι σύγχρονες κύριες μονάδες IO-Link της ifm με πρόσθετες διασυνδέσεις IoT.
Ωστόσο, αυτό μπορεί να αποτελεί πρόκληση σε υπάρχουσες μηχανές που δεν έχουν τέτοιες διασυνδέσεις. Και εδώ όμως πρέπει να επιτηρούνται οι καταστάσεις των μηχανών. Η εκ των υστέρων όμως τοποθέτηση εξοπλισμού σε υφιστάμενες μηχανές με πρόσθετες λειτουργίες, συχνά αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη. Αφενός, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μία εκτενής επέμβαση στη μηχανή θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια της δήλωσης συμμόρφωσης CE. Αφετέρου, οι μεταγενέστερες αλλαγές είναι συχνά δαπανηρές και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι καν εφικτές επειδή οι ελεγκτές που χρησιμοποιούνται είναι παρωχημένοι και η προσαρμογή του λογισμικού είναι σχεδόν ανέφικτη.
Η τέλεια λύση για υπάρχουσες εγκαταστάσεις παραγωγής
Εδώ εμφανίζεται ο καινοτόμος φάρος της ifm, παρέχοντας μία έξυπνη λύση για τη μετέπειτα συλλογή δεδομένων της μηχανής. Σχεδόν κάθε μηχάνημα διαθέτει λυχνία σηματοδότησης που παρέχει οπτικές ενδείξεις για την κατάστασή του, χρησιμοποιώντας διάφορα χρώματα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης είναι να αντικαταστήσει την «παλιά» λυχνία σηματοδότησης του μηχανήματος με τον νέο φάρο της ifm. Αυτός ο φάρος μπορεί να ελεγχθεί με έως και έξι ψηφιακά σήματα και να υποδεικνύει την κατάσταση της μηχανής ως συνήθως.
Η ενσωματωμένη διασύνδεση μετατρέπει τις τμηματικές καταστάσεις σε επικοινωνία IO-Link. Ο φάρος συνδέεται παράλληλα με μία κύρια μονάδα IO-Link για τη μετάδοση της κατάστασης της μηχανής σε ένα εργαλείο ανάλυσης, όπως το moneo RTM. Το moneo οπτικοποιεί την κατάσταση του μηχανήματος και υπολογίζει βασικές μετρήσεις διαδικασίας χρησιμοποιώντας τους πίνακες οργάνων του.
Αυτή η λύση εκ των υστέρων τοποθέτησης επιτρέπει την εύκολη αξιολόγηση και ανάλυση των βασικών μετρήσεων της διαδικασίας, ακόμα και για παλαιότερα μηχανήματα, επιτυγχάνοντας μέγιστη διαφάνεια.