You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες αφής Eternity για έλεγχο μηχανών

Αισθητήρες αφής Eternity για έλεγχο μηχανών

Εργονομικός έλεγχος μηχανών και διεργασιών

Καμία πλέον καταπόνηση στα δάχτυλα και τους καρπούς των χεριών, καμία αβεβαιότητα για την κατάσταση της διεργασίας: Με τους αισθητήρες αφής Eternity, μπορείτε να ελέγχετε μηχανές και διεργασίες με ένα ελαφρύ πάτημα με το δάχτυλό σας. Για να διασφαλίζεται η αξιόπιστη λειτουργία του ακόμα και σε περίπτωση εναποθέσεων, η ευαισθησία του αισθητήρα αφής μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το περιβάλλον εργασίας.

Σταθερά αξιόπιστος και συμβατός με τις απαιτήσεις του FDA

Χάρη στην κατηγορία προστασίας IP69K και την καταστολή του πιτσιλίσματος νερού, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τον KTE ακόμα και σε υγρό περιβάλλον. Στο εσωτερικό του δεν μπορεί να εισχωρήσει νερό και το πιτσίλισμα νερού, για παράδειγμα από διαδικασίες καθαρισμού, διακρίνεται από τη σκόπιμη ενεργοποίηση του αισθητήρα. Σημαντικό για τη βιομηχανία τροφίμων: Όταν τοποθετείται με την προαιρετικά διαθέσιμη στεγάνωση E12840, το KTE συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του FDA. Αυτό υπογραμμίζει επίσης τη σταθερά αξιόπιστη λειτουργία του. Έχετε τον λόγο μας για αυτό – και 5 χρόνια εγγύηση.

Διακόπτες ομαδοποίησης, λειτουργίες δικτύωσης

Για δικτυωμένες λειτουργίες, μπορούν να συνδεθούν έως και δύο επιπλέον αισθητήρες ή ακόμα και μηχανικοί διακόπτες σε έναν αισθητήρα αφής. Εάν μία κύρια μονάδα IO-Link 8 θυρών συγκεντρώνει τα σήματα αποκεντρωμένα στο πεδίο, μπορούν να ενσωματωθούν έως και 24 συσκευές.

Προϊόντα