- Νέα προϊόντα
- Αισθητήρες
- Μικροσκοπικοί επαγωγικοί αισθητήρες με κονέκτορα M8
Μικροσκοπικοί επαγωγικοί αισθητήρες με κονέκτορα M8

Εφαρμογές
Οι επαγωγικοί αισθητήρες σειράς IY/IZ χρησιμοποιούνται σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς και σε εφαρμογές όπου ο χώρος είναι περιορισμένος, π.χ. σε εργαλειομηχανές, σε αυτοματοποιημένη συναρμολόγηση και στην παραγωγή ηλεκτρονικών προϊόντων. Ανιχνεύουν τερματικές θέσεις μικρών αρπάγων και σφιγκτήρων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ακριβή επιτήρηση της ταχύτητας γραναζιών και περιστροφικών κινήσεων.
Μεγαλύτερη εμβέλεια εντοπισμού για σταθερές διεργασίες
Η μεγαλύτερη εμβέλεια εντοπισμού διευκολύνει την τοποθέτηση των αισθητήρων. Ο εντοπισμός θέσης είναι αξιόπιστος ακόμα και σε περίπτωση μηχανικών ανοχών, αποφεύγοντας την τυχαία μεταγωγή. Αυτό αυξάνει την αξιοπιστία της διεργασίας.
Εγκατάσταση
Το σπείρωμα M5 διευκολύνει το βίδωμα στη σειρά IY. Το περίβλημα της σειράς IZ είναι λείο 4 mm και μπορεί να στερεωθεί με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη βάση.
Βαθμός προστασίας IP67 για σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες
Το στιβαρό περίβλημα έχει αναπτυχθεί ειδικά για απαιτητικές βιομηχανικές συνθήκες και προσφέρει ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Χάρη στον βαθμό προστασίας IP67, οι αισθητήρες εγγυώνται αξιόπιστη απόδοση ακόμα και σε ακραίες συνθήκες όπως σκόνη, υγρασία και κραδασμούς, το οποίο βελτιώνει τη σταθερότητα και την απόδοση της διεργασίας σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς.