Παθητικός αισθητήρας θερμοκρασίας επιφάνειας
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/632253321_stainless_steel_pipes.jpg?v=-2071136113)
Απλή επιτήρηση της διεργασίας ακόμα και σε μικρές σωληνώσεις
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας επιφανειακής τοποθέτησης επιτρέπει γρήγορη, ευέλικτη και εύκολη διαμόρφωση του σημείου μέτρησης. Ο παθητικός αισθητήρας θερμοκρασίας είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για χρήση σε μικρής διαμέτρου σωληνώσεις, όπου η επεμβατική επιτήρηση της θερμοκρασίας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη ροή του μέσου. Καθώς οι τιμές καταγράφονται μη επεμβατικά, δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του μέσου. Αντίθετα, η τοποθέτηση είναι εύκολη και δεν απαιτεί χρονοβόρα και δαπανηρή διάτρηση και συγκόλληση, έτσι ώστε το σημείο μέτρησης να μπορεί να εγκατασταθεί και κατά τη διαδικασία λειτουργίας.
Ελεγμένη υγιεινή καταλληλότητα
Χάρη στο εύρος θερμοκρασίας έως και 160 °C, τον υψηλό βαθμό προστασίας IP69K και την υγιεινά ασφαλή αρχή τοποθέτησης που ελέγχθηκε από την Ecolab, ο αισθητήρας είναι επίσης κατάλληλος για χρήση στην παραγωγή τροφίμων. Σε συνδυασμό με την επεμβατική επιτήρηση θερμοκρασίας, για παράδειγμα, μπορεί να διασφαλιστεί η πλήρης θέρμανση των σωλήνων που απαιτείται στη διαδικασία CIP.
Τέλειο δίδυμο: αισθητήρας θερμοκρασίας και κονέκτορας θερμοκρασίας
Οι τιμές αντίστασης του παθητικού αισθητήρα θερμοκρασίας επιφάνειας μπορούν να αναλυθούν με τον κονέκτορα θερμοκρασίας TP. Μετατρέπει τις τιμές των στοιχείων PT100 και PT1000 σε αναλογικά σήματα ή σήματα IO-Link.