- Νέα προϊόντα
- Αισθητήρες
- Ο αισθητήρας πίεσης PQ Cube θέτει νέα πρότυπα
Ο αισθητήρας πίεσης PQ Cube θέτει νέα πρότυπα

Στιβαρός από κάθε άποψη
Η στιβαρότητα του PQ Cube τον καθιστά την ιδανική επιλογή για χρήση σε αρπάγες κενού και σε κάθε άλλη πνευματική εφαρμογή. Είτε πρόκειται για το περίβλημα IP65, τις ορειχάλκινες υποδοχές ή το αποδεδειγμένα ακριβές και ανθεκτικό σε σκόνη και ρύπους στοιχείο μέτρησης – όλα είναι σχεδιασμένα για συνεχή χρήση σε απαιτητικές βιομηχανικές συνθήκες.
Οθόνη TFT: βολική απεικόνιση δεδομένων
Ταυτόχρονα, δεν κάνουμε συμβιβασμούς σε σχέση με την άνεση: στην οθόνη TFT 1" μπορείτε να διαβάζετε όλα τα σχετικά δεδομένα και πληροφορίες με σαφή γραφή. Ένας οδηγός εγκατάστασης εννέα γλωσσών σας βοηθά να τη ρυθμίσετε.