You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Αισθητήρες πίεσης ανά τομέα εφαρμογής
  2. Νέα
  3. Αισθητήρας πίεσης PQ

Αισθητήρας πίεσης για πνευματικές εφαρμογές

Ο PQ Cube είναι η ιδανική επιλογή για πνευματικές εφαρμογές κάθε είδους. Το στοιχείο μέτρησης που χρησιμοποιείται μέχρι στιγμής, έχει ήδη διακριθεί σε προηγούμενες γενιές PQ λόγω της υψηλής αντοχής του στη σκόνη και τη βρωμιά και χρησιμοποιείται επίσης στη νέα έκδοση.

Δεν είναι μόνο οι εσωτερικές αξίες που εντυπωσιάζουν. Η οθόνη 1″ απεικονίζει καθαρά τις τιμές διεργασίας σε διάφορες διατάξεις, ενώ τα σημεία μεταγωγής σηματοδοτούνται μέσω των LED. Η ρύθμιση είναι επίσης γρήγορη και εύκολη με τον οδηγό εγκατάστασης.

Αναλυτικά ο PQ Cube

Πλεονεκτήματα προϊόντος του PQ Cube

Στοιχείο μέτρησης με επίστρωση

Το επικαλυμμένο και σφραγισμένο στοιχείο μέτρησης από πυρίτιο της ifm προσφέρει εξαιρετική αντοχή στα μέσα και λειτουργεί πάντα αξιόπιστα ακόμα και σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ειδικά σε βιομηχανικές εφαρμογές με αρπάγες κενού, ο αέρας είναι συχνά μολυσμένος με σκόνη. Αυτό δεν επηρεάζει το στοιχείο μέτρησης περισσότερο από τον πεπιεσμένο αέρα που περιέχει λάδι.

Πλήρως γραφική TFT οθόνη 1″ και LED σημείων μεταγωγής

Οι τιμές διεργασίας, τα σημεία μεταγωγής και άλλες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω IO-Link, μπορούν να διαβαστούν με μια ματιά στην οθόνη. Διαφορετικές διατάξεις οθόνης με καθαρή αλλαγή κόκκινου-πράσινου χρώματος μπορούν να επιλεγούν με ευελιξία για οπτικοποίηση.

Οδηγός εγκατάστασης

Ο αισθητήρας πίεσης PQ μπορεί να ρυθμιστεί γρήγορα και εύκολα με τον οδηγό εγκατάστασης. Ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία εγκατάστασης σε συνολικά 9 γλώσσες και ζητά όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά για την εφαρμογή σας. Μεταγενέστερες και περαιτέρω αλλαγές πραγματοποιούνται ευέλικτα μέσω IO-Link ή απευθείας στην ίδια τη συσκευή μέσω των 3 μπουτόν.

Το PQ ως εικονική συσκευή

Δείτε την οθόνη και τον οδηγό εγκατάστασης στην εικονική συσκευή μας. Η εικονική συσκευή μπορεί να διαφέρει από την πραγματική και δεν περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες!

Ανοίξτε το μενού ή τον οδηγό εγκατάστασης / επιβεβαιώστε την καταχώριση
Πλοήγηση στο μενού
Πίσω

Εφαρμογές

Επεξεργασία πεπιεσμένου αέρα

Η επεξεργασία του πεπιεσμένου αέρα είναι ουσιαστικός παράγοντας για τη λειτουργικότητα και τη διάρκεια ζωής των πνευματικών συστημάτων. Χάρη στο προηγμένο σύστημα τοποθέτησης, ο αισθητήρας πίεσης μπορεί να εγκατασταθεί στη μονάδα συντήρησης χωρίς την ανάγκη προσαρμογέων, αποτελώντας το ιδανικό εξάρτημα για την επεξεργασία πεπιεσμένου αέρα.
Μέσω της πλήρως γραφικής TFT οθόνης 1″ μπορείτε να βλέπετε ανά πάσα στιγμή εάν οι τιμές διεργασίας βρίσκονται εντός του επιθυμητού εύρους.

Επιτήρηση και μέτρηση της πίεσης συστήματος

Για την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασής σας, ο PQ Cube παρακολουθεί την πίεση του συστήματος αξιόπιστα με εύρος μέτρησης από -1 έως +16 bar.
Η λειτουργία και η ρύθμιση του αισθητήρα είναι γρήγορη και εύκολη μέσω των 3 μπουτόν και της διαισθητικής πλοήγησης στο μενού. Η ρύθμιση υποστηρίζεται από τον οδηγό εγκατάστασης, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε 9 διαφορετικές γλώσσες.

Εφαρμογές κενού και τσιμπίδων

Σε εφαρμογές κενού και τσιμπίδων, ο PQ Cube εντυπωσιάζει με το στιβαρό στοιχείο μέτρησης που είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στη σκόνη, τη βρωμιά και την υγρασία. Ένα άλλο πλεονέκτημα του αισθητήρα είναι η οπτικοποίηση των τιμών διεργασίας και η καθαρή αλλαγή κόκκινου-πράσινου χρώματος.
Για την εγκατάσταση των αισθητήρων μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τοποθέτησης σε τοίχο, σε ράγα DIN ή σε πίνακα.

Ευέλικτες επιλογές τοποθέτησης

Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link

  • Διαφανείς διαδικασίες
    Εκτός από την τρέχουσα πίεση, η θερμοκρασία της συσκευής και του μέσου μεταδίδονται ακυκλικά μέσω IO-Link. Αυτό καθιστά εύκολη την επιτήρηση της διεργασίας σας ανά πάσα στιγμή.
  • Καταγραφή και προσομοίωση τιμών διεργασίας και συμβάντων
    Εκτός από την εμφάνιση και την καταγραφή των τιμών διεργασίας, διάφορα συμβάντα μπορούν να καταγραφούν και να προσομοιωθούν μέσω IO-Link. Αυτά περιλαμβάνουν τις ώρες λειτουργίας από την εκκίνηση, τον αριθμό των συμβάντων υπερπίεσης και τους κύκλους μεταγωγής στις δύο εξόδους.
  • Μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες με τεχνολογία σύνδεσης χωρίς θωράκιση
    Το IO-Link επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες, καθώς απώλειες μετατροπής δεν υφίστανται μέσω της ψηφιακής επικοινωνίας και οι εξωτερικές επιρροές, όπως τα μαγνητικά πεδία, δεν έχουν καμία επίδραση στη μετάδοση δεδομένων.
  • Ευέλικτη διαμόρφωση από απόσταση ή απευθείας στο HMI
    Ο αισθητήρας πίεσης μπορεί να διαμορφωθεί γρήγορα και εύκολα μέσω IO-Link - είτε από απόσταση είτε κατά τη διάρκεια της διεργασίας.

Προϊόντα