- Νέα προϊόντα
- Επιτήρηση κατάστασης
- Μονάδα αξιολόγησης αναλογικών τυπικών σημάτων
Μονάδα αξιολόγησης αναλογικών τυπικών σημάτων

Επιτήρηση αναλογικών τιμών διεργασίας
Παντού στη βιομηχανία χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί αισθητήρες για την ανίχνευση τιμών διεργασίας όπως η θερμοκρασία, η πίεση ή η ροή.
Η επιτήρηση της τιμής διεργασίας συχνά πραγματοποιείται απευθείας στον αισθητήρα. Ωστόσο, μερικές φορές απαιτούνται ξεχωριστές συσκευές επιτήρησης, π.χ. εάν δύο μετρούμενες τιμές πρέπει να αντισταθμίζονται μεταξύ τους και να παρακολουθείται η προκύπτουσα τιμή.
Υπολογισμός και αξιολόγηση μετρούμενων τιμών
Η μονάδα αξιολόγησης έχει διάφορους τρόπους λειτουργίας και επιτρέπει τη σύνδεση δύο αναλογικών αισθητήρων.
Με αυτόν τον τρόπο, δύο σημεία μεταγωγής μπορούν να αντιστοιχιστούν σε ένα μετρούμενο σήμα ή μία οριακή τιμή μπορεί να εκχωρηθεί σε δύο μετρούμενες τιμές. Τα δύο μετρούμενα σήματα μπορούν να κλιμακώνονται και να συνδέονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας μαθηματικές συναρτήσεις όπως πρόσθεση ή αφαίρεση.
Η τιμή διεργασίας που υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτηρείται με έως και δύο σημεία μεταγωγής και να μεταδίδεται ως αναλογικό σήμα (4...20 mA).
Οι μετρούμενες τιμές μπορούν να μεταδίδονται ψηφιακά σε έναν υπερκείμενο ελεγκτή μέσω IO-Link. Η εκτεταμένη παραμετροποίηση της συσκευής πραγματοποιείται επίσης εύκολα μέσω του IO-Link.
Εφαρμογές

Μέτρηση διαφορικής πίεσης σε φίλτρα
Δύο αισθητήρες πίεσης μετρούν την πίεση πριν και μετά το φίλτρο. Εάν το φίλτρο φράξει με την πάροδο του χρόνου, η διαφορική πίεση αυξάνεται.

Μέτρηση πίεσης σε δεξαμενή ζύμωσης
Εκτός από την υδροστατική πίεση στον πυθμένα της δεξαμενής, η πίεση του αερίου πάνω από το μέσο, η οποία αυξάνεται ως αποτέλεσμα της ζύμωσης, μετράται και αφαιρείται από την υδροστατική πίεση για να προσδιοριστεί η στάθμη πλήρωσης.