You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. IIoT λύσεις
  3. Βιομηχανικός δρομολογητής LTE 4G

Βιομηχανικός δρομολογητής LTE 4G

Διεπαφή μεταξύ εγκατάστασης και cloud

Ο βιομηχανικός δρομολογητής LTE 4G από την ifm χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς εφαρμογής όπου απαιτείται αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο ή στο cloud, αλλά δεν είναι διαθέσιμη ενσύρματη δομή IT. Πιθανοί λόγοι για αυτό μπορεί να είναι οι μεγάλες αποστάσεις που καθιστούν τη σύνδεση δικτύου αντιοικονομική ή το γεγονός ότι το σύστημα βρίσκεται ακόμη στη φάση του σχεδιασμού.

Ο δρομολογητής παρέχει μία οικονομικά αποδοτική και γρήγορη λύση για να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις και να διευκολυνθεί η αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο για εφαρμογές.

Για παράδειγμα, το edgeDevices μπορεί να χρησιμοποιεί τη θύρα Ethernet για να αποθηκεύει σχετικά δεδομένα των μηχανών σε υπηρεσίες cloud. Με το moneo Cloud, η ifm προσφέρει μία πλατφόρμα IIoT που παρέχει βασικές λειτουργίες για τη βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας των μηχανών, της ποιότητας των διεργασιών και της κατανάλωσης ενέργειας χωρίς γνώσεις προγραμματισμού.

Ο δρομολογητής είναι επίσης η προτιμώμενη επιλογή για απομακρυσμένη πρόσβαση και απομακρυσμένη διάγνωση σε βιομηχανικό περιβάλλον.

Απλή και προστατευμένη εγκατάσταση

Χάρη στο σπείρωμα M50, η ενσωμάτωση στους πίνακες ελέγχου είναι εύκολη και το επάνω μέρος της συσκευής διαθέτει προστασία IP66 / IP67. Το προαιρετικό σετ παρελκόμενων (E90001) επεκτείνει αυτήν την προστασία σε ολόκληρο το περίβλημα και επιτρέπει την απλή τοποθέτηση σε τοίχους ή στύλους με διάμετρο 50...150 mm.