- Νέα προϊόντα
- IO-Link
- AirBox με IO-Link
AirBox με IO-Link

Εφαρμογές
Τα πνευματικά AirBox ελέγχουν κυλίνδρους ή ενεργοποιητές χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα και απαντώνται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών. Χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλους τους τομείς, στους οποίους εφαρμόζονται πνευματικά εξαρτήματα για τοποθετήσεις. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι οι εφαρμογές επιλογής και τοποθέτησης, οι εργαλειομηχανές, η ρομποτική, ο χειρισμός και οι ιμάντες μεταφοράς. Σε συστήματα πλήρωσης, τα AirBox ελέγχουν ενεργοποιητές, για παράδειγμα κατά τη δοσολογία ή το γέμισμα.
Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό τους, τα AirBox μπορούν να τοποθετούνται κοντά στους πνευματικούς ενεργοποιητές που πρέπει να ελέγχονται. Η μικρή απόσταση ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διαρροών και επομένως αυξάνει σημαντικά την ενεργειακή απόδοση. Επιπλέον, οι πνευματικοί σωλήνες μικρού μήκους επιτρέπουν σύντομους χρόνους μεταγωγής.
Τα AirBox παρέχουν ψηφιακές εισόδους στις οποίες, για παράδειγμα, μπορούν να συνδεθούν αισθητήρες κυλίνδρων για σήματα ανάδρασης για τη θέση. Δεν απαιτούνται μεγάλες, ξεχωριστές διαδρομές καλωδίων προς τον ελεγκτή της εγκατάστασης.
Πλεονεκτήματα του IO- Link
Η ηλεκτρική σύνδεση γίνεται μέσω τροφοδοσίας τάσης 24 V, εξαλείφοντας την ανάγκη για πρόσθετα βοηθητικά καλώδια τάσης και θωρακισμένα καλώδια. Αυτό απλοποιεί σημαντικά την καλωδίωση. Η διάγνωση γίνεται επίσης πιο εύκολα: Τα δεδομένα παραγωγής, όπως ώρες λειτουργίας, λειτουργίες ενεργοποίησης και εσωτερική θερμοκρασία, καταγράφονται στο AirBox. Αυτό επιτρέπει την προληπτική συντήρηση και προσφέρει μέγιστη διαφάνεια, π.χ. για σκοπούς τηλεσέρβις. Εξωτερικά σφάλματα, όπως βραχυκυκλώματα στις ψηφιακές εισόδους, εντοπίζονται αξιόπιστα. Συνολικά, αυτά τα πλεονεκτήματα βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την ποιότητα διεργασίας μηχανών και συστημάτων.