You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες κυλίνδρων με εγκοπή σχήματος T και C με IO-Link

Αισθητήρες κυλίνδρων με εγκοπή σχήματος T και C με IO-Link

Ευέλικτη παρακολούθηση κυλίνδρων

Αυτός ο αισθητήρας IO-Link με δύο ρυθμιζόμενες εξόδους θα αναβαθμίσει το μηχάνημά σας σε χρόνο μηδέν. Οι έξοδοι μπορούν να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής σας. Μια τιμή διεργασίας υψηλής ανάλυσης με εμβέλεια ανίχνευσης 50 mm επιτρέπει τη συνεχή επιτήρηση, καθώς και την ψηφιακή μετάδοση μέσω IO-Link. Χάρη στη λειτουργία εκμάθησης και τον προσαρμογέα Bluetooth, ο τοποθετημένος αισθητήρας μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί έξω από τη μηχανή.

Ενσωματωμένες λειτουργίες διάγνωσης

Συνδυασμένες λειτουργίες, όπως ο μετρητής διαδρομής (μετρητής κύκλων μεταγωγής), η παρακολούθηση χρόνου μεταξύ των δύο τελικών θέσεων ή η θερμοκρασία της συσκευής, παρέχουν βοήθεια και επιτρέπουν τη συντήρηση όπως απαιτείται.

Ένας αισθητήρας αντί για δύο: Σε κυλίνδρους μικρής διαδρομής, ένας αισθητήρας κυλίνδρου IO-Link (άνω αυλάκωση) είναι πλέον αρκετός για να ανιχνεύει και τις δύο τελικές θέσεις αντί για δύο συμβατικούς αισθητήρες (κάτω αυλάκωση) όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.

Προϊόντα