You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Βιομηχανική επικοινωνία
  3. Μονάδες εισόδου/εξόδου χωρίς αλληλεπίδραση για IO-Link

Μονάδες εισόδου/εξόδου χωρίς αλληλεπίδραση για IO-Link

Ψηφιακές και αναλογικές θύρες για IO-Link

Με τις κύριες μονάδες IO-Link, η ifm προσφέρει μία ιδανική λύση για την εγγραφή σημάτων αισθητήρων απευθείας στη μηχανή χωρίς τη χρήση πίνακα ελέγχου.

Ένας ελεγκτής μηχανής, ωστόσο, πρέπει επίσης να μπορεί να καταγράφει ψηφιακά και αναλογικά σήματα και να ελέγχει ηλεκτρικούς ενεργοποιητές εκτός από τις πληροφορίες IO-Link. Οι μονάδες εισόδου/εξόδου για IO-Link προσφέρουν ακριβώς αυτές τις λειτουργίες, αποτελώντας την ιδανική επέκταση για τις κύριες μονάδες IO-Link.

Για εφαρμογές σχετικές με ασφάλεια

Μία ιδιαίτερη πρόκληση είναι ότι σε ορισμένες εφαρμογές, η τάση των ενεργοποιητών (UA) πρέπει να απενεργοποιείται με ασφάλεια.

Οι μονάδες έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες εφαρμογές που σχετίζονται με την ασφάλεια έως και PL d (κατηγορία 3) χωρίς αλληλεπίδραση.

Απενεργοποίηση χωρίς αλληλεπίδραση

Στην κλασική τεχνολογία ασφαλείας, η τροφοδοσία τάσης σε επικίνδυνους ενεργοποιητές (UA) απενεργοποιείται κεντρικά μέσω ενός ρελέ ασφαλείας.

Ωστόσο, στα σύγχρονα, αποκεντρωμένα συστήματα fieldbus, οι ενεργοποιητές ελέγχονται μέσω «μη ασφαλών» εξόδων των μονάδων εισόδου/εξόδου, ενώ η τροφοδοσία τάσης σε αυτές τις μονάδες εισόδου/εξόδου διακόπτεται όλο και περισσότερο κεντρικά μέσω ενός υπερκείμενου ρελέ ασφαλείας ή ενός ελεγκτή ασφαλείας.

Ένα δίλημμα εδώ είναι ότι θεωρητικά θα μπορούσε να προκύψει ένα σφάλμα στις μη ασφαλείς μονάδες εισόδου/εξόδου, με αποτέλεσμα η έξοδος να συνεχίσει να παρέχεται από το US παρόλο που το UA έχει απενεργοποιηθεί. Για τον λόγο αυτόν, οι μονάδες έχουν επανασχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να αποκλείεται αυτό το θεωρητικό σφάλμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί ανταγωνιστές αναφέρονται στην «παθητική ασφάλεια». Ωστόσο, ο όρος είναι παραπλανητικός καθώς υποδηλώνει μία συσκευή ασφαλείας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναφερόμαστε κατηγορηματικά στη «μη αλληλεπίδραση» και στον «αποκλεισμό σφαλμάτων».