You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Χωρητικοί αισθητήρες με αντοχή στις χημικές ουσίες

Χωρητικοί αισθητήρες με αντοχή στις χημικές ουσίες

Τέλεια ρύθμιση σημείου μεταγωγής

Οι νέοι χωρητικοί αισθητήρες εντυπωσιάζουν με τα εξαιρετικά τεχνικά στοιχεία τους και το πρωτοποριακό, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα οπτικοποίησης της ifm. Η οθόνη ραβδοειδών LED του αισθητήρα επιτρέπει την ιδανική προσαρμογή του σημείου μεταγωγής στις συνθήκες της εφαρμογής. Το σημείο μεταγωγής βρίσκεται πάντα στο κέντρο της οθόνης, ενώ τα πράσινα LED στις δύο πλευρές υποδεικνύουν την αξιοπιστία. Οι αποθέσεις και οι αλλαγές υλικών είναι άμεσα ορατές, έτσι ώστε το σημείο μεταγωγής να μπορεί να ρυθμίζεται εύκολα και με ακρίβεια μέσω ποτενσιόμετρου ή IO-Link.

Αντοχή στις χημικές ουσίες

Το στιβαρό περίβλημα PP με αντοχή στις χημικές ουσίες είναι ειδικά σχεδιασμένο για να διαρκεί σε χώρους με οξέα και αλκάλια. Καθιστά τον αισθητήρα ιδιαίτερα ανθεκτικό και αξιόπιστο ακόμα και σε απαιτητικές βιομηχανικές συνθήκες και χρησιμοποιείται συνήθως στις βιομηχανίες ημιαγωγών, ηλιακής ενέργειας και χημικών.

Αποφυγή χρόνων διακοπής λειτουργίας της παραγωγής

Η τιμή διεργασίας IO-Link παρέχει πληροφορίες για την εγκατάσταση και πιθανές εναποθέσεις, αυξάνει την ασφάλεια της παραγωγής και αποτρέπει χρόνους διακοπής λειτουργίας, το οποίο μειώνει το κόστος και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία.

Ο κίνδυνος αστοχιών ή τερματισμών λειτουργίας ελαχιστοποιείται με την έγκαιρη ανίχνευση και αποφυγή επικείμενων βλαβών. Η διαισθητική οθόνη LED διευκολύνει τις ρυθμίσεις της διεργασίας και επιτρέπει απλές ρυθμίσεις του σημείου μεταγωγής από τον χρήστη.