• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Επαγωγικοί αισθητήρες ασφαλείας για βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές οχημάτων

Στιβαρή ασφάλεια

Οι αισθητήρες ασφαλείας προστατεύουν τόσο τον άνθρωπο, όσο και τη μηχανή. Μέχρι σήμερα, η ifm είναι ο μόνος προμηθευτής που διαθέτει στην αγορά επαγωγικούς αισθητήρες ασφαλείας σε στιβαρό, πλήρως μεταλλικό περίβλημα, για να διασφαλίζεται η μέγιστη αξιοπιστία ακόμη και σε ακραίες συνθήκες. Το πλήρως μεταλλικό περίβλημα προσφέρει βέλτιστη προστασία από τη μόνιμη υγρασία. Επιπλέον, οι αισθητήρες είναι άριστα προστατευμένοι έναντι φορτίων κραδασμών και δονήσεων που προκύπτουν ιδιαίτερα σε κινητά μηχανήματα εργασίας. Χάρη στο εκτενές εύρος θερμοκρασίας από -40 έως 85 °C, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ψύχος και καύσωνα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε οχήματα και μηχανήματα.

Εφαρμογές

Τυπικές εφαρμογές για τους αισθητήρες ασφαλείας είναι οι θυρίδες σέρβις ή οι ανθρωποθυρίδες, όπου διασφαλίζουν ότι το μηχάνημα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι να κλείσει η θυρίδα. Σε κινητά μηχανήματα εργασίας, όπως κινητοί γερανοί ή ανυψωτικά μηχανήματα, οι αισθητήρες ασφαλείας συχνά επιτηρούν τις εκτεινόμενες προεξοχές για να αποτρέπουν την ανατροπή του οχήματος.