• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Η νέα γενιά ελεγκτών ecomatBasic

Δύο ελεγκτές σε έναν

Η νέα γενιά ελεγκτών ecomatBasic έχει όλα όσα χρειάζεστε όσον αφορά την απόδοση και την ευελιξία για τον αξιόπιστο έλεγχο των κινητών μηχανημάτων εργασίας. Εκτός από έναν ελεγκτή για τυπικές εφαρμογές, το ecomatBasic προσφέρει επίσης έναν ξεχωριστό ελεγκτή για λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Περισσότερη ισχύς – επίσης για ανακατασκευή

Με έως και 16 πολυλειτουργικές εισόδους και εξόδους σε κάθε έναν, ο ελεγκτής έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη απαίτηση του πελάτη – ιδιαίτερα αφότου η υπολογιστική ισχύς έχει υπερδιπλασιαστεί σε σύγκριση με την πρώτη γενιά. Η χρήση αυτής της επιπλέον απόδοσης και της ευκολίας του CODESYS 3.5 σε υπάρχοντα μηχανήματα είναι εύκολη: Οι διαστάσεις του CR403S είναι ίδιες με αυτές της σειράς BasicController.

Πιστοποιημένη ασφάλεια

Είτε πρόκειται για σύστημα μεταφοράς χωρίς οδηγό, είτε για κινητό μηχάνημα εργασίας με χειριστή: Η ασφάλεια προέχει. Κάθε είσοδος του ecomatBasic μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της λειτουργικής ασφάλειας. Επιπλέον, είναι διαθέσιμες έως και τέσσερις ασφαλείς έξοδοι (CR413S). Για τη χρήση λειτουργιών που σχετίζονται με την ασφάλεια, απαιτείται η προαιρετική βιβλιοθήκη λογισμικού με πιστοποίηση TÜV που προσφέρεται από την ifm (διαθέσιμη από το 1ο τρίμηνο του 2025). Περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό POU ασφαλείας, με τα οποία μπορούν να καλυφθούν εύκολα και με ασφάλεια οι πλέον συνήθεις απαιτήσεις.