• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Βαθμίδες Εισ/Εξ για PROFINET και EtherNet/IP

Μονάδες Ethernet για εφαρμογές πεδίου

Οι αποκεντρωμένες μονάδες IO λειτουργούν ως πύλη μεταξύ δυαδικών αισθητήρων / ενεργοποιητών και του βιομηχανικού δικτύου πεδίου. Αυτό σημαίνει ότι τα δυαδικά σήματα εισόδου και εξόδου στο πεδίο μπορούν να μεταδίδονται απευθείας μέσω του βιομηχανικού δικτύου πεδίου. Δεν χρειάζονται περαιτέρω συστήματα μετάδοσης στην τοπολογία δικτύου πεδίου.

Στιβαρότητα και μόνιμη αντοχή

Σε συνδυασμό με την τεχνολογία σύνδεσης ecolink της ifm, οι μονάδες ifm είναι η ιδανική επιλογή ακόμα και για τις πιο δύσκολες εφαρμογές. Τα υλικά και οι μέθοδοι παραγωγής είναι πανομοιότυπα με τα καλώδια σύνδεσης από τις δοκιμασμένες σειρές προϊόντων EVC και EVF της ifm. Η τεχνολογία ecolink εγγυάται αξιόπιστη, μόνιμη αντοχή σε εισροές των κονεκτόρων M12 των καλωδίων σύνδεσης.

Επέκταση με ψηφιακές μονάδες εισόδου/εξόδου

Οι νέες μονάδες Ethernet αποτελούν την τέλεια προσθήκη στη σειρά κύριων μονάδων IO-Link της ifm. Διαθέτουν ίδιο σχεδιασμό και διαμόρφωση θυρών όπως και τυποποιημένες συνδέσεις M12. Οι επάνω 4 θύρες εξόδου επιτρέπουν ρεύμα εξόδου έως και 3,6 A, ενώ οι κάτω 4 θύρες είναι κατάλληλες για τη σύνδεση αισθητήρων.

Ενσωματωμένη λειτουργία μετρητή

Οι παλμοί του αισθητήρα μετρώνται εντός της μονάδας και μεταδίδονται κυκλικά στο PLC ως πακέτο μετρητή. Αυτό εξασφαλίζει ακριβή μέτρηση που δεν επηρεάζεται από τον χρόνο κύκλου του ελεγκτή. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται εφικτός ο άμεσος έλεγχος των εξόδων με διάφορες λογικές μεταγωγής.

Ισχυρή τροφοδοσία τάσης

Για την τροφοδοσία τάσης, οι μονάδες PerformanceLine διαθέτουν συνδέσεις M12 με κωδικοποίηση L και 2x16A. Αυτό επιτρέπει την αλυσιδωτή σύνδεση. Οι μονάδες StandardLine προσφέρουν συνδέσεις M12 με κωδικοποίηση Α και 3,9 A (US) και 4 Α (UA).

Προϊόντα