- Νέα προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- Μονάδες πεδίου με βιδωτή σύνδεση ecolink M12
Μονάδες πεδίου με βιδωτή σύνδεση ecolink M12

Στιβαρά για απαιτητικές εφαρμογές
Ο ειδικός σχεδιασμός του περιβλήματος PA, τα βύσματα από ανοξείδωτο χάλυβα και η υψηλή αντίσταση εισόδου σε IP69K επιτρέπουν τη μόνιμη χρήση σε χώρους με συχνές εντατικές διαδικασίες καθαρισμού, για παράδειγμα στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Χάρη στην πλήρη εγκιβώτιση με ρητίνη, τόσο οι ίδιες οι μονάδες όσο και τα βύσματα ecolink M12 αντέχουν αξιόπιστα τα φορτία κραδασμών και δονήσεων μακροπρόθεσμα. Παρεμπιπτόντως: οι συνδέσεις ecolink είναι συμβατές με τα βύσματα M12 που χρησιμοποιούνται συνήθως στη βιομηχανία. Ωστόσο, η μέγιστη αντίσταση εισροής εξασφαλίζεται μόνο με τα βύσματα ifm ecolink.
Εκδόσεις
Παθητικά κιβώτια διαμοίρασης (σήματος)
Οι παθητικοί διαχωριστές τάσης ουσιαστικά λειτουργούν σαν «πολλαπλές υποδοχές» για δίκτυα AS-i, αλλά και για δομές IO-Link. Επιτρέπουν την τροφοδοσία τάσης εξαρτημάτων όπως κεφαλές βαλβίδων, αισθητήρες τεταρτοστροφής, ελεγκτές κινητήρα και κύριες μονάδες IO-Link. Τα βραχυκυκλώματα και τα υπερβολικά υψηλά ρεύματα σηματοδοτούνται με σαφήνεια από ένα κόκκινο LED. Αυτό βοηθά στη γρήγορη αναγνώριση και αποκατάσταση δυσλειτουργιών ή ζημιών στην υποδομή, στους ενεργοποιητές ή σε ολόκληρο το σύστημα.
Μονάδες εισόδου/εξόδου
Οι ψηφιακές μονάδες εισόδου/εξόδου επιτρέπουν τη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών που επικοινωνούν με τον ελεγκτή μέσω του AS-Interface. Σε αντίθεση με τις συμβατικές μονάδες AS-i, αυτές οι μονάδες δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία μετατόπισης μόνωσης επίπεδου καλωδίου, αλλά την τεχνολογία σύνδεσης στρογγυλού καλωδίου M12 - τόσο στις θύρες εισόδου/εξόδου όσο και στη σύνδεση AS-i. Με αυτόν τον τρόπο πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις για υγρές περιοχές.