You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Επιτήρηση κατάστασης
  3. VVB ως 3-αξονικός αισθητήρας κραδασμών με IO-Link

VVB ως 3-αξονικός αισθητήρας κραδασμών με IO-Link

Καθιερωμένοι δείκτες που παρακολουθούνται σε 3 διαστάσεις

Το VVB30x ανιχνεύει συνεχώς τους κραδασμούς σε τρεις άξονες μέτρησης και τους χρησιμοποιεί για να υπολογίσει καθιερωμένους δείκτες για την αξιολόγηση της κατάστασης της μηχανής. Αυτό παρέχει στον χρήστη πληροφορίες σχετικά με την κόπωση (v-RMS), τη μηχανική τριβή (a-RMS), τις κρούσεις (a-Peak) και τη φθορά των εδράνων (Crest). Επίσης μεταδίδεται η θερμοκρασία της επιφάνειας ως πρόσθετος δείκτης φθοράς. Στην έκδοση επιτήρησης κατάστασης Basic, ο αισθητήρας αναλύει επίσης την ανισορροπία της μηχανής και ανιχνεύει τις ώρες λειτουργίας της μηχανής με βάση το επίπεδο των κραδασμών. Η έκδοση επιτήρησης κατάστασης DataScience διαθέτει επίσης την ενσωματωμένη επιλογή ανάλυσης εδράνων BearingScout™.

Ροή δεδομένων προς το σύστημα ελέγχου και το επίπεδο IT

Όλα τα δεδομένα μεταδίδονται ταυτόχρονα τόσο στο σύστημα ελέγχου, όσο και στο επίπεδο IT μέσω του IO-Link έτσι ώστε ο χρήστης να έχει στη διάθεσή του όλους τους σχετικούς δείκτες για την επιτήρηση κατάστασης βάσει IT, π.χ. στην πλατφόρμα moneo IIoT.

Απλή ρύθμιση οριακής τιμής σύμφωνα με το ISO 20816-3

Με το VVB30x είναι επίσης εύκολη η ρύθμιση των οριακών τιμών των κραδασμών: Βάσει του προτύπου ISO 20816-3, μπορεί να επιλεγεί η κατηγορία του μηχανήματος και οι οριακές τιμές που καθορίζονται για αυτό μπορούν να μεταφερθούν στον αισθητήρα με εντολή του συστήματος. Σε περίπτωση υπέρβασης μιας οριακής τιμής, η λεπτομερής ανάλυση σφαλμάτων πραγματοποιείται εύκολα χάρη στην ενσωματωμένη κυκλική μνήμη BLOB. Μπορούν να παρέχονται αυτόματα έως και 12 δευτερόλεπτα ακατέργαστων δεδομένων. Επιπλέον, ο αισθητήρας είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό ιστορικό χαρακτηριστικών τιμών που παρέχει μία επισκόπηση των τελευταίων εννέα ημερών.

Χάρη στο VVB30x, η ολοκληρωμένη ανάλυση κραδασμών και η ακριβής επιτήρηση των μηχανών είναι πιο εύκολη όσο ποτέ άλλοτε.