Αισθητήρες στάθμης
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/fuellstand/ifm-level_header.jpg?v=1010724372)
Η μέτρηση της στάθμης και η αξιολόγησή της παίζουν σημαντικό ρόλο στον αυτοματισμό των διεργασιών. Τι γίνεται αν μία δεξαμενή υπερχειλίσει από υγρό ή λειτουργεί χωρίς υγρό;
Οι εφαρμογές στάθμης μπορούν να διεκπεραιωθούν με μία ποικιλία τεχνολογιών. Βρείτε την ιδανική για τον τομέα εφαρμογής σας.
Τεχνολογία | Εφαρμογές | Τύπος αισθητήρα | Μέγ. εύρος μέτρησης [cm] | Αναλογική έξοδος | Εξοδος μεταγωγής | Εγκρίσεις | Περισσότερες πληροφορίες | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Φασματοσκοπία σύνθετης αντίστασης Σε επαφή με το μέσο |
Εναλλακτική λύση αντί για δίχαλο Καταστολή καταλοίπων και αφρού |
LMT, LMC | - | - | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM |
Εφαρμογές σημειακής στάθμης |
![]() |
Χωρητικός Σε επαφή με το μέσο |
Για αποφυγή υπερχείλισης και επιτήρηση για διαρροές |
LI | - | - | + | WHG* | |
![]() |
Χωρητικός Χωρίς επαφή |
Για ανίχνευση μέσα από μη μεταλλικά τοιχώματα δεξαμενής |
KG, KI, KQ | 25 | - | + | ||
![]() |
Χωρητικός Σε επαφή με το μέσο |
Για εφαρμογές σε δεξαμενές υδραυλικών και ψυκτικών υγρών |
LK, LT | 73 | + | + | WHG* | Εφαρμογές μέτρησης στάθμης πλήρωσης |
![]() |
Σε επαφή με το μέσο |
Για βιομηχανικές και υγιεινές εφαρμογές |
LR | 200 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG* | |
![]() |
Υδροστατικός Σε επαφή με το μέσο |
Για βιομηχανικές και υγιεινέςεφαρμογές σε δεξαμενές και υδατορρεύματα ελεύθερης ροής |
PG, PI, PA, PS, PN, PE, PM |
- | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM | |
![]() |
Υπέρηχος Χωρίς επαφή |
Για μεγάλες αποστάσεις και δύσκολες επιφάνειες |
UGT, UIT | 800 | + | + | ||
![]() |
Οπτικός αισθητήρας Χωρίς επαφή |
Για μεγάλες αποστάσεις Ανεξάρτητα από τη γωνία Μέτρηση με εστιασμένο σημειακό φως |
O1D | 980 | + | + | ||
![]() |
Οπτικός αισθητήρας 3D Χωρίς επαφή |
Για χύδην υλικά Για ολοκληρωμένη επιτήρηση |
O3D | 800 | + | + | ||
![]() |
Ραντάρ χωρίς επαφή |
Για βιομηχανικές και υγιεινές εφαρμογές |
LW | 1000 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA | |
*Γερμανικός νόμος για το υδρολογικό καθεστώς |