You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States

Αισθητήρες στάθμης

Η μέτρηση της στάθμης και η αξιολόγησή της παίζουν σημαντικό ρόλο στον αυτοματισμό των διεργασιών. Τι γίνεται αν μία δεξαμενή υπερχειλίσει από υγρό ή λειτουργεί χωρίς υγρό;

Οι εφαρμογές στάθμης μπορούν να διεκπεραιωθούν με μία ποικιλία τεχνολογιών. Βρείτε την ιδανική για τον τομέα εφαρμογής σας.

Η βέλτιστη λύση για κάθε απαίτηση.
  Τεχνολογία Εφαρμογές Τύπος αισθητήρα Μέγ. εύρος μέτρησης [cm] Αναλογική έξοδος Εξοδος μεταγωγής Εγκρίσεις Περισσότερες πληροφορίες
Φασματοσκοπία σύνθετης αντίστασης
Σε επαφή με το μέσο
Εναλλακτική λύση
αντί για δίχαλο
Καταστολή καταλοίπων
και αφρού
LMT, LMC - - + EHEDG, 3A, FDA,
EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM
Εφαρμογές σημειακής στάθμης
Χωρητικός
Σε επαφή με το μέσο
Για αποφυγή υπερχείλισης
και επιτήρηση για διαρροές
LI - - + WHG*
Χωρητικός
Χωρίς επαφή
Για ανίχνευση
μέσα από μη μεταλλικά
τοιχώματα δεξαμενής
KG, KI, KQ 25 - +  
Χωρητικός
Σε επαφή με το μέσο
Για εφαρμογές
σε δεξαμενές υδραυλικών και
ψυκτικών υγρών
LK, LT 73 + + WHG* Εφαρμογές μέτρησης στάθμης πλήρωσης

Σε επαφή με το μέσο
Για βιομηχανικές και
υγιεινές εφαρμογές
LR 200 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*
Υδροστατικός
Σε επαφή με το μέσο
Για βιομηχανικές και
υγιεινέςεφαρμογές σε
δεξαμενές και υδατορρεύματα
ελεύθερης ροής
PG, PI,
PA, PS, PN,
PE, PM
- + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM
Υπέρηχος
Χωρίς επαφή
Για μεγάλες αποστάσεις και
δύσκολες επιφάνειες
UGT, UIT 800 + +  
Οπτικός αισθητήρας
Χωρίς επαφή
Για μεγάλες αποστάσεις
Ανεξάρτητα από τη γωνία
Μέτρηση με
εστιασμένο σημειακό φως
O1D 980 + +  
Οπτικός αισθητήρας 3D
Χωρίς επαφή
Για χύδην υλικά
Για ολοκληρωμένη
επιτήρηση
O3D 800 + +  

Ραντάρ χωρίς επαφή

Για βιομηχανικές και
υγιεινές εφαρμογές
LW 1000 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA
*Γερμανικός νόμος για το υδρολογικό καθεστώς