- Επισκόπηση αισθητήρων στάθμης
- Καινοτομίες προϊόντων
- Υγιεινός ραντάρ αισθητήρας μέτρησης στάθμης
Αισθητήρας στάθμης ραντάρ: γρήγορος και ακριβής έως 10 μέτρα
Επιτήρηση στάθμης σε δεξαμενές χωρίς προβλήματα
Ο αισθητήρας στάθμης ραντάρ LW2720 θέτει νέα σημεία αναφοράς για την ταχύτητα και την ακρίβεια. Ξεκινώντας με την τοποθέτηση σε χρόνο ρεκόρ: ένα σύνηθες καλώδιο M12, γρήγορη παραμετροποίηση με χρήση του IO-Link και μία μεγάλη ποικιλία προσαρμογέων επιτρέπουν την απλή, εξατομικευμένη και άμεση έναρξη λειτουργίας.
Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείται σε δεξαμενές ύψους έως και 10 μέτρων, ο αισθητήρας LW2720 παρέχει ακριβή ανίχνευση της στάθμης, ακόμα και αν υπάρχουν αναδευτήρες ή σφαίρες ψεκασμού. Δεν επηρεάζεται επίσης από την αλλαγή των ιδιοτήτων των μέσων. Από τον αισθητήρα ραντάρ καταγράφεται ακόμη και το γρήγορο γέμισμα ή άδειασμα των δεξαμενών χάρη στην τεχνολογία 80 GHz – γρήγορα, με υψηλή ακρίβεια και χωρίς τυφλές περιοχές.
Το LW27 αναλυτικά
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Η τεχνολογία 80 GHz επιτρέπει την εστιασμένη και επακριβή μέτρηση στάθμης, ακόμα και σε περιορισμένους χώρους.
Η προκαλωδιωμένη τεχνολογία σύνδεσης M12 μειώνει και τον κίνδυνο λανθασμένης καλωδίωσης. Απαιτείται μόνο μία τιμή για παραμετροποίηση, η οποία επίσης διασφαλίζει γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Οι παράμετροι μπορούν επίσης να ρυθμιστούν εύκολα μέσω της δωρεάν εφαρμογής moneo|blue και του προσαρμογέα Bluetooth EIO330.
Η αρχή μέτρησης χωρίς επαφή αποτρέπει δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τις επικαθήσεις των υλικών ή ζημιές από τους αναδευτήρες. Ακόμα και οι συνθήκες διεργασίας, όπως η πυκνότητα, το ιξώδες, η θερμοκρασία, η πίεση και το pH, δεν επηρεάζουν τη μέτρηση.
Οι δομές παρεμβολής (σωληνώσεις, αναδευτήρες, σφαίρες ψεκασμού, κτλ.) καταστέλλονται αυτόματα από τον έξυπνο αλγόριθμο, ελαχιστοποιώντας την παραμετροποίηση και διασφαλίζοντας αξιόπιστη και απρόσκοπτη μέτρηση της στάθμης.
Βέλτιστη και μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα για να αντέχει ακόμη και σε τακτικές διαδικασίες καθαρισμού. Καμία φθορά λόγω εύθραυστων στεγανοποιήσεων. Πιστοποιημένο για χρήση σε υγιεινό περιβάλλον με κατηγορία προστασίας IP66/68 και IP69K.
Εφαρμογές
Σύνδεση συστήματος
Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link
- Μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες
Ψηφιακή μετάδοση της μέτρησης στάθμης - Σύνδεση και λειτουργία
Ο αισθητήρας ραντάρ μπορεί να διαμορφωθεί γρήγορα και εύκολα μέσω IO-Link - πρέπει να ρυθμιστεί μόνο μία παράμετρος. Η παραμετροποίηση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί γρήγορα και εύκολα μέσω έξυπνου κινητού χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή μας moneo|blue και τον προσαρμογέα Bluetooth EIO330. - Τηλεσυντήρηση
Τηλεσυντήρηση και παραμετροποίηση μέσω καθιερωμένων συστημάτων δικτύων πεδίων και IO-Link.
• Δεν χρειάζονται υπερκατασκευές
• Μείωση κόστους και αυξημένη ασφάλεια