- Αισθητήρες θερμοκρασίας ανά τομέα εφαρμογής
- Τεχνολογία κατασκευής
Τεχνολογία κατασκευής
Μονοκόμματος σχεδιασμός ifm
Στα τυπικά συγκροτήματα RTD χρησιμοποιείται σχεδιασμός θαλάμου κεφαλής.Για μία σύνοψη των θεμάτων που σχετίζονται με αυτόν τον σχεδιασμό ανατρέξτε παρακάτω. Πολλά από τα όργανα θερμοκρασίας της ifm αποτελούνται από μία πλήρως συγκολλημένη, ερμητικά σφραγισμένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 316, IP69K. Ο πλήρως βαθμονομημένος και έτοιμος για εγκατάσταση, μονοκόμματος σχεδιασμός επιλύει όλα τα τυπικά θέματα ολίσθησης των συστημάτων με θάλαμο κεφαλής.
- Δεν απαιτείται προσαρμογή, συναρμολόγηση ή βαθμονόμηση.
- Πολλές συσκευές προσφέρουν επιπρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως 4-ψήφια αριθμητική οθόνη ή LED κατάστασης για την επαλήθευση της λειτουργίας στο σημείο χρήσης.
- Επειδή οι αισθητήρες είναι πλήρως συναρμολογημένοι, βαθμονομημένοι και ελεγμένοι από το εργοστάσιο, πολλοί αισθητήρες συνοδεύονται με ένα πιστοποιητικό βαθμονόμησης με δυνατότητα λήψης σε αρχείο. Η ifm μπορεί να παρέχει αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, καθώς η βεβαιωμένη βαθμονόμηση είναι ενσωματωμένη στα συστήματα παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας μας.
Άλλα πλεονεκτήματα από τη μονοκόμματη κατασκευή ifm περιλαμβάνουν τα εξής:
- Λόγω της ενσωμάτωσης του RTD και του ηλεκτρονικού κυκλώματος, βαθμονομούνται μαζί κατά την παραγωγή. Αυτό παρέχει μία μόνο τιμή ακρίβειας, σε αντίθεση με την αθροιστική ακρίβεια για πολλαπλά εξαρτήματα.
- Η παραγγελία είναι απλή με έναν μόνο 6-ψήφιο κωδικό προϊόντος αντί για πολύ μεγάλους κωδικούς εξαρτημάτων (20 ψηφία ή περισσότερα) που χαρακτηρίζουν κάθε εξάρτημα.
Τα όργανα όπου χρησιμοποιείται αυτή η κατασκευή ανήκουν στις σειρές TA, TD και TCC.
Θάλαμος κεφαλής ανταγωνιστών
Μία από τις πιο συνήθεις μεθόδους κατασκευής οργάνων θερμοκρασίας είναι το συγκρότημα θαλάμου κεφαλής. Αποτελείται από τον κορμό της ειδικής ράβδου, βύσμα διεργασίας, παξιμάδι σύνδεσης, θάλαμο κεφαλής και είτε έναν ακροδέκτη σύνδεσης, είτε έναν δίσκο ακροδέκτη σύνδεσης πομπού. Αυτά τα επιμέρους εξαρτήματα συναρμολογούνται μεταξύ τους και καλωδιώνονται με το χέρι για τους βιδωτούς ακροδέκτες.
Το ολοκληρωμένο συγκρότημα έχει διάφορα μειονεκτήματα:
- Είναι ένα ανοιχτό σύστημα. Όλα τα εξαρτήματα υπόκεινται σε ατμοσφαιρική υγρασία. Η υγρασία μπορεί εύκολα να επηρεάσει το ευαίσθητο σήμα σε milliohm, προκαλώντας ολίσθηση.
- Πολλές εφαρμογές υπόκεινται σε διαβρωτικά υλικά. Αυτά συνθέτουν τις επιδράσεις της ολίσθησης και μειώνουν την ακρίβεια του σήματος.
- Επειδή τα συστήματα με θάλαμο κεφαλής απαιτούν συναρμολόγηση, η σωστή βαθμονόμηση εξασφαλίζεται δύσκολα. Τυχόν τροποποιήσεις, όπως σύσφιξη των ακροδεκτών σύνδεσης ή αλλαγή του δίσκου πομπού, απαιτούν τη βαθμονόμηση όλου του συστήματος. Αυτοί οι τύποι ανοιχτών συστημάτων χρειάζονται συνεχή προσαρμογή της βαθμονόμησης και έχουν υψηλό κόστος κτήσης λόγω της αναγκαίας συντήρησης.