You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Αισθητήρες θερμοκρασίας ανά τομέα εφαρμογής
  2. Μέσα με βάση το νερό

Μέσα με βάση το νερό

Σειρά αισθητήρων Εύρος
θερμοκρασίας
Μήκος
τοποθέτησης
Σήμα Κατασκευή Απεικόνιση Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη

TN
-50…150 °C 45...150 mm • Πομπός
• Διακόπτης
• IO-Link
Ενσωματωμένος • Αριθμητική οθόνη
• LED κατάστασης
• Ακρίβεια +/- 0,3 K
• Οθόνη δύο χρωμάτων
• Διαισθητικός έλεγχος με 3 μπουτόν

TR
-100…600 °C Ανάλογα με το
RTD
• Πομπός
• Διακόπτης
• IO-Link
Αρθρωτός • Αριθμητική οθόνη
• LED κατάστασης
• Ακρίβεια +/- 0,3 K
• Δέχεται RTD 2, 3 και 4 συρμάτων
• Οθόνη δύο χρωμάτων
• Διαισθητικός έλεγχος με 3 μπουτόν

TA
-50…200 °C
17...350 mm
• Πομπός
• IO-Link
Ενσωματωμένος LED κατάστασης • Ακρίβεια +/- 0,3 K
• Γρήγορος χρόνος απόκρισης
• Συμπαγής σχεδιασμός και πλήρως συγκολλημένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα

TD
-50…150 °C 30...350 mm • Πομπός
• IO-Link
Ενσωματωμένος • Αριθμητική οθόνη
• LED κατάστασης
• Ακρίβεια +/- 0,3 K
•Ευέλικτη σύνδεση διεργασίας
• Συμπαγής σχεδιασμός και πλήρως συγκολλημένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα

TP
-50…300 °C Ανάλογα με το
RTD
• Πομπός
• IO-Link
Αρθρωτός LED κατάστασης • Ακρίβεια +/- 0,3 K
• Μετατροπή του RTD σε αναλογική έξοδο & IO-Link
• Αυτόματη ανίχνευση του τύπου RTD

TK
-20…140 °C 50...250 mm Διακόπτης Ενσωματωμένος LED κατάστασης • Ακρίβεια +/- 3 K
• Εύκολη ρύθμιση με δύο δακτυλίους ρύθμισης για απλή διαμόρφωση
•Δύο έξοδοι μεταγωγής με σταθερή υστέρηση
•Μηχανικό κλείδωμα για αποφυγή ακούσιας αλλαγής της ρύθμισης

TV
-50…150 °C 25...30 mm • Διακόπτης
• IO-Link
Ενσωματωμένος • Ακρίβεια +/- 0,3 K
• Δύο προγραμματιζόμενες έξοδοι μεταγωγής
• Συμπαγής σχεδιασμός και πλήρως συγκολλημένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα

TT / TM
-40…150 °C Χωνευτή τοποθέτηση
...560 mm
RTD Ειδική ράβδος RTD 6, 10 mm • RTD Pt100 και Pt1000 Κατηγορίας A
• Ενσωματωμένη σύνδεση διεργασίας
• Για σύνδεση με μονάδα αξιολόγησης

TS
-100…600 °C Ποικίλο RTD Ειδική ράβδος RTD 6, 10 mm με καλώδιο • RTD Pt100 και Pt1000 Κατηγορίας A
• Ευέλικτη σύνδεση διεργασίας
• Μήκος καλωδίου έως 10 m
• Για σύνδεση με μονάδα αξιολόγησης
TCC -25…160 °C 30...1000 mm • Πομπός
• Διακόπτης
• IO-Link
Ενσωματωμένος LED κατάστασης • Ακρίβεια +/- 0,2 K
Ο εντοπισμός ολίσθησης διασφαλίζει τη διεργασία
• Συμπαγής σχεδιασμός και πλήρως συγκολλημένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα