You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Αισθητήρες θερμοκρασίας ανά τομέα εφαρμογής
  2. Υδραυλικά λάδια

Υδραυλικά λάδια

Σειρά αισθητήρων Εύρος
θερμοκρασίας
Μήκος
τοποθέτησης
Σήμα Κατασκευή Απεικόνιση Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη

TN
-50…150 °C 45...150 mm • Πομπός
• Διακόπτης
• IO-Link
Ενσωματωμένος • Αριθμητική οθόνη
• LED κατάστασης
• Ακρίβεια +/- 0,3 K
• Οθόνη δύο χρωμάτων
• Διαισθητικός έλεγχος με 3 μπουτόν

TR
-100…600 °C Ανάλογα με το
RTD
• Πομπός
• Διακόπτης
• IO-Link
Αρθρωτός • Αριθμητική οθόνη
• LED κατάστασης
• Ακρίβεια +/- 0,3 K
• Δέχεται RTD 2, 3 και 4 συρμάτων
• Οθόνη δύο χρωμάτων
• Διαισθητικός έλεγχος με 3 μπουτόν

TA
-50…200 °C
17...350 mm
• Πομπός
• IO-Link
Ενσωματωμένος LED κατάστασης • Ακρίβεια +/- 0,3 K
• Γρήγορος χρόνος απόκρισης
• Συμπαγής σχεδιασμός και πλήρως συγκολλημένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα

TD
-50…150 °C 30...350 mm • Πομπός
• IO-Link
Ενσωματωμένος • Αριθμητική οθόνη
• LED κατάστασης
• Ακρίβεια +/- 0,3 K
•Ευέλικτη σύνδεση διεργασίας
• Συμπαγής σχεδιασμός και πλήρως συγκολλημένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα

TP
-50…300 °C Ανάλογα με το
RTD
• Πομπός
• IO-Link
Αρθρωτός LED κατάστασης • Ακρίβεια +/- 0,3 K
• Μετατροπή του RTD σε αναλογική έξοδο & IO-Link
• Αυτόματη ανίχνευση του τύπου RTD

TK
-20…140 °C 50...250 mm Διακόπτης Ενσωματωμένος LED κατάστασης • Ακρίβεια +/- 3 K
• Εύκολη ρύθμιση με δύο δακτυλίους ρύθμισης για απλή διαμόρφωση
•Δύο έξοδοι μεταγωγής με σταθερή υστέρηση
•Μηχανικό κλείδωμα για αποφυγή ακούσιας αλλαγής της ρύθμισης

TV
-50…150 °C 25...30 mm • Διακόπτης
• IO-Link
Ενσωματωμένος • Ακρίβεια +/- 0,3 K
• Δύο προγραμματιζόμενες έξοδοι μεταγωγής
• Συμπαγής σχεδιασμός και πλήρως συγκολλημένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα

TT / TM
-40…150 °C Χωνευτή τοποθέτηση
...560 mm
RTD Ειδική ράβδος RTD 6, 10 mm • RTD Pt100 και Pt1000 Κατηγορίας A
• Ενσωματωμένη σύνδεση διεργασίας
• Για σύνδεση με μονάδα αξιολόγησης

TS
-100…600 °C Ποικίλο RTD Ειδική ράβδος RTD 6, 10 mm με καλώδιο • RTD Pt100 και Pt1000 Κατηγορίας A
• Ευέλικτη σύνδεση διεργασίας
• Μήκος καλωδίου έως 10 m
• Για σύνδεση με μονάδα αξιολόγησης

TCC
-25…160 °C 30...1000 mm • Πομπός
• Διακόπτης
• IO-Link
Ενσωματωμένος LED κατάστασης • Ακρίβεια +/- 0,2 K
Ο εντοπισμός ολίσθησης διασφαλίζει τη διεργασία
• Συμπαγής σχεδιασμός και πλήρως συγκολλημένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα